Materialul

Materialul

De înaltă calitate și robust

Materialul potrivit pentru orice proces de imprimare.

Prin intermediul proceselor de imprimare digitală, pot fi inscripționate cele mai diverse materiale. Materialele de cartele prefabricate din plastic, etichetele din plastic sau metal, precum și materialele pentru furtunuri sunt utilizate pe scară largă.

Materiale de marcare de la Phoenix Contact  

Materiale de marcare de la Phoenix Contact

Parametrii de proces din timpul inscripționării trebuie să fie adaptați la caracteristicile materialelor respective, pentru a se obține o imagine tipărită optimă.

Astfel, în mod special finisajul de suprafață este un factor decisiv. Acesta trebuie să fie adaptat la procesul de tipărire și mediul de imprimare.

Prin urmare, pot fi utilizate diferite tehnici de finisare de suprafață pentru a putea garanta inscripționările pe materiale diverse, la calitatea dorită.

Prezentare generală

Deoarece toate ramurile industriale de astăzi se află sub o presiune crescândă a costurilor, companiile caută în mod constant noi posibilități de economisire. Acest lucru este valabil și pentru subiectul Marcare - o etichetare unică și permanentă economisește timp și bani.

Cel mai mare avantaj al plăcuțelor metalice este reprezentat de rezistența și durabilitatea acestora. Spre deosebire de cele mai multe materiale plastice, în condițiile cele mai dificile de mediu pot fi utilizate și materiale metalice. Astfel, aceste materiale sunt utilizate din ce în ce mai des în aplicații industriale, sub formă de plăcuțe de identificare în producția de mașini, controlere și instalații.

Phoenix Contact oferă materiale de marcare din metal pentru inscripționarea conductorilor și a cablurilor pentru fixare în suport, precum și materiale cu folie autocolantă, ideale pentru suprafețe aspre.

Chiar și la temperaturi de lucru mari, poliamida are proprietăți electrice, mecanice, chimice și termice foarte bune. Prin stabilizarea la îmbătrânirea termică, sunt permise vârfuri de temperatură instantanee de până la +200 °C.

Poliamida absoarbe din mediu o umiditate medie de 2,8%. În acest caz, nu este vorba despre cristale de apă intercalate, ci de grupuri de H2O legate chimic în structura moleculei. Astfel, materialul plastic este elastic și incasabil, chiar și la temperaturi de până la -60 °C.

  • Clasă de inflamabilitate V2 până la V0 (conform UL 94)
  • Fără halogen sau silicon
  • Domeniu de temperatură: între -60 °C și +125 °C

Policarbonatul are o rezistență mecanică ridicată, precum și rezistență chimică. Rigiditatea, stabilitatea dimensională și buna rezistență la deformare termică sunt alte caracteristici ale acestui material. Materialele de marcare deosebit de netede și stabile dimensional sunt realizate din policarbonat.

  • Absorbție redusă de umiditate
  • Fără halogen sau silicon
  • Domeniu de temperatură: între -40 °C și +125 °C

PVC-ul are o durată de exploatare îndelungată. Acesta se distinge în special prin rezistența mecanică excelentă și rezistență chimică ridicată. PVC-ul nu afectează nivelurile de oxigen și de ozon. Materialul este rezistent la soluțiile saline corozive și la cei mai mulți acizi.

  • Fără silicon
  • Domeniu de temperatură: între -30 °C și +80 °C

Poliesterul este un material cu rezistență la elemente chimice. Acesta se pretează excelent la imprimare, modelare și stanțare. Poliesterul este rezistent la radiații UV și absoarbe o cantitate redusă de umiditate.

  • Fără halogen sau silicon
  • Domeniu de temperatură: între -40 °C și +150 °C (în funcție de compoziție)

Polietilena este un material plastic termoplastic și are o rezistență ridicată împotriva acizilor, a substanțelor alcaline și a altor tipuri de solvent. PE absoarbe puțină umezeală și are o reziliență ridicată și alungire mare la rupere.

  • Fără halogen sau silicon
  • Domeniu de temperatură între -40 °C și +80 °C

Poliolefinele sunt termoplastice parțial cristaline, care pot fi prelucrate ușor ca profile extrudate (tuburi termocontractibile). Acestea se disting prin rezistența ridicată la substanțe chimice.

  • Fără silicon
  • Domeniu de temperatură între -55 °C și +125 °C

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere