Tehnologie laser

Tehnologie laser

Inscripționare permanentă și sigură

Tehnologie laser fiabilă de la Phoenix Contact

Avantajele dvs.

  • Bazat pe tehnologia pulsată de laser cu fibră de yterbiu
  • Gamă diversă de materiale din aluminiu, oțel, plastic și folii
  • Etichetare directă cu laser înseamnă: fără cerneală, fără ribon, fără toner
  • Inscripționare permanentă prin gravare, răcire lentă și carbonizare
  • Înaltă calitate: compatibilitate cu coduri de bare, rezoluție 500 dpi

Surse de radiații

Structură schematică a unei fibre laser  

Structură schematică a unei fibre laser

Laserul se distinge în două moduri de funcționare:

  • Laserele cu fascicul continuu emit o undă de lumină constantă la aceeași intensitate
  • Laserele în impulsuri generează o radiație pulsatorie și se împart în lasere în impulsuri scurte sau ultra-scurte, în funcție de durata în timp a impulsului

În funcție de mediul utilizat, laserele se împart în: lasere în stare solidă și lasere cu gaz. Mediile active din laserele în stare solidă sunt sticlele sau cristalele dopate. În acest caz, ionii externi sunt încorporați în cristalul gazdă în diverse concentrații. Acești ioni sunt prezenți într-o anumită dopare (concentrație). Materialele tipice de dopare sunt neodimiul, yterbiul, titanul și erbiul.

Fibra laser aparține laserelor în stare solidă și este deosebit de adecvată pentru inscripționări, datorită designului compact și ușurinței în întreținere. O fibră laser tipică este laserul granat de aluminiu și ytriu, dopat cu yterbiu.

Laserele granat de aluminiu și ytriu dopate cu yterbiu emit radiații infraroșii, astfel încât fasciculul de laser poate fi trecut și prin cablurile din fibră de sticlă, în comparație cu radiațiile laser CO2. Datorită lungimii de undă reduse, acest laser poate fi concentrat și pe suprafețe mai mici și, astfel, se obține o rezoluție mai mare decât în cazul laserului CO2.

Aspirare

La prelucrarea cu laserele pot lua naștere praful și gazele. Acestea trebuie eliminate din camera de prelucrare pentru a se garanta o calitate înaltă constantă. De asemenea, în scopul asigurării protecției muncii, este necesară aspirarea adaptată la aplicația respectivă. Pentru a putea garanta cel mai înalt nivel posibil de aspirare, este esențială combinarea unor filtre din diverse clase. În funcție de dimensiunile particulelor, filtrele se împart în:

  • Filtru de praf grosier (particulă > 10 µm)
  • Filtru de praf fin (particulă între 1 și 10 µm)
  • Filtru HEPA (particulă < 1 µm)

În cazul ideal, aerul din camera de prelucrare este mai întâi pre-filtrat, cu ajutorul diferitor tipuri de filtre de praf fin. Apoi, în a doua etapă, sunt filtrate și cele mai mici particule din aer, cu un filtru HEPA. În acest fel, se poate atinge un nivel total de separare de peste 99,9%.

Către produse

Doriți să aflați mai multe despre aceste produse? Faceți clic pe următorul buton.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere