Tehnologie LED UV

Tehnologie LED UV

Inscripționare rapidă și ecologică

Tehnologie cu LED UV de calitate superioară de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.

  • Materialele imprimate pot fi utilizate imediat, prin intermediul tehnologiei cu LED UV
  • Inscripționare rezistentă la ștergere și la zgârieturi
  • Inscripționare cu text clar, rezistentă la solvenți
  • Consum de energie fără emisii și redus, prin tehnologia cu LED
  • Capacitate pentru coduri de bare

Principiul de imprimare

Proces de imprimare cu UV  

Proces de imprimare cu UV

Un proces de imprimare cu flexibilitate superioară, combinat cu durabilitatea mare și prețurile reduse, este imprimarea cu lichid cu uscare UV. În cadrul acestuia, un lichid special este aplicat prin intermediul unui cap de imprimare pe componenta care trebuie inscripționată, similar imprimantelor cu jet de cerneală, apoi lichidul este uscat cu ajutorul unei surse de lumină.

În capul de imprimare se formează picături de lichid individuale și acestea sunt accelerate în direcția componentei. Pentru a genera imaginea imprimată dorită, capul de imprimare se deplasează pe deasupra componentei și aplică lichidul rând cu rând. Radiațiile UV usucă lichidul în cadrul aceluiași proces de lucru. Componenta nu se încălzește în timpul imprimării sau în timpul uscării.

Această tehnologie de imprimare poate fi utilizată în diferite domenii de aplicare. Și etichetele de identificare realizate din plastic pot fi inscripționate ca și etichetele metalice pretratate.

Lichid fără solvenți

Lichid de inscripționare fără solvenți  

Lichid de inscripționare fără solvenți

Imprimantele UV de la Phoenix Contact utilizează un lichid de inscripționare fără solvenți. Acest lichid constă din trei componente principale:

  • Generatorul UV, care inițiază reacția fotochimică de uscare a lichidului pe suportul de imprimare
  • Materialul de legătură, care acționează ca matrice suport pentru imprimare
  • Pigmentul colorat pentru forța de acoperire

Cheia tehnologiei imprimantelor UV digitale este polimerizarea indusă fotochimic. Jetul UV transformă inițiatoarele de lichid în așa-numiții radicali. Radicalii sunt molecule cu un electron liber, care încearcă să creeze o legătură. Radicalii activează moleculele componentelor de legare, așa-numiții monomeri, și se leagă cu aceștia în lanțuri și matrici. Astfel de lanțuri sunt cunoscute sub numele de polimeri. Acestea limitează pigmenții de vopsea și, astfel, asigură uscarea cernelii. Procesul de imprimare este absolut lipsit de emisii, deoarece lichidul utilizat nu conține solvenți sau substanțe volatile.

Cerneluri cu conținut de solvent

Pe lângă lichidele cu uscare prin UV, pot fi utilizate și cerneluri cu conținut de solvent. Dacă
acestea nu sunt utilizate, există pericol de uscare. Pentru uscarea cernelii, componenta
mai este încălzită câteva minute după procesul de imprimare: în funcție de material și de cerneala folosită, la
temperaturi între +70 °C și +200 °C.

Componenta trebuie mai întâi să se răcească, înainte de utilizarea ulterioară. Dar pentru acest proces nu este adecvat orice material, deoarece materialele plastice, în mod special, se pot destrăma la aceste temperaturi ridicate. De obicei, în cazul acestor cerneluri, solventul se evaporă sub efectul temperaturii. În plus, trebuie să se asigure că cerneala uscată nu este dizolvată de alți solvenți. La produsele Phoenix Contact se utilizează, prin urmare, lichide cu uscare prin UV.

Capete de imprimare

În principiu, pot fi distinse două tipuri diferite pentru transferul de cerneluri și lichide pe componente.

Continous InkjetDrop-on-Demand-Inkjet (DOD)
Lansarea picăturilor de cernealăpermanentdupă caz (în timpul imprimării efective)
Cerneluri/Lichidecu conținut ridicat de solventcu conținut de solvent sau fără solvenți
Duzeo singură duză cu jet continuunumăr mare de duze cu picături lansate pe verticală
Rezoluţiegrosieră (de ex., pentru inscripționarea cablurilor)ridicată (pentru imprimări de înaltă calitate)

În cazul dispozitivelor DOD Inkjet se utilizează două tehnologii diferite pentru capetele de imprimare:

  • Metoda Bubble-Jet: Aici, prin încălzire electrică, este generată o bulă de aburi, care apoi forțează picăturile prin duze, prin intermediul presiunii rezultante. Pentru generarea bulei de aburi este necesară o cerneală cu conținut de solvent. Metoda Bubble-Jet este utilizată în imprimantele ieftine, de exemplu cele pentru uz casnic.
  • Metoda Piezo-Jet: Aici, canalele duzelor constau din cristale piezo, care sunt vibrate de impulsuri electrice. Astfel, picăturile sunt lansate. Piezo-Jet sunt capete de imprimare de înaltă calitate și durabile, care sunt utilizate, de exemplu, la imprimarea cu UV. Și modelele BLUEMARK utilizează metoda Piezo-Jet.

Surse de lumină

Spectrul luminos

Spectrul luminos

Ca sursă de lumină UV sunt utilizate adesea lămpi UV (arzătoare). Datorită designului, utilizarea este legată cu o generare mare de energie. Aceste arzătoare sunt deosebit de performante, dar au o variație largă a spectrului de lumină ultravioletă emisă. Astfel, un arzător UV-C, de exemplu (lungime de undă 100 - 280 nm) generează și emisii luminoase în zona UV-A- (315 - 380 nm) și UV-B (280 - 315 nm).

O alternativă la arzătoare sunt LED-urile. LED-urile UV emit lumină într-o zonă foarte îngustă (UV-A) și, astfel, spre deosebire de arzătoare, au o variație a spectrului mult mai mică. Polimerizarea fotochimică indusă de UV se face adesea într-un interval de lungimi de undă între 200 și 400 de nanometri. Un alt avantaj este generarea minimă de căldură. Acesta permite realizarea unor imprimante mai mici și mai ușoare, precum BLUEMARK de la Phoenix Contact.

Către produse

Doriți să aflați mai multe despre aceste produse? Faceți clic pe următorul buton.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere