Tehnologie RFID

Tehnologie RFID

Descriere și citire fără atingere și fără contact vizual

Tehnologie RFID performantă de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.

  • Achiziție de date fără atingere, în timp real și fără contact vizual
  • Identificare simultană a mai multor transpondere (achiziție în bloc)
  • Rezistent la murdărie și deteriorarea suprafeței
  • Posibilitate de stocare și modificare a datelor

Tehnologie

RFID înseamnă identificare în frecvență radio, adică obiectele pot fi identificate fără atingere și fără contact vizual. Un sistem RFID constă din transponder și unitatea de citire, respectiv unitatea de citire/scriere. Pe piață există numeroase sisteme RFID diferite. Dar acestea au în comun trei proprietăți comune:

  • Etichetarea unică a componentelor sau a obiectelor
  • Identificare fără contact și fără cablu a componentelor sau a obiectelor etichetate
  • Componenta sau obiectul etichetat își transmite datele numai la interogarea unității de citire, respectiv a unității de citire/scriere

Astfel ajungem la funcțiile de bază care trebuie îndeplinite de orice sistem RFID. În funcție de domeniul de aplicare, sistemele RFID pot avea multe alte funcții.

  • Identificarea transponderului
  • Citirea datelor transponderului
  • Administrarea simultană a mai multor transpondere
  • Identificarea erorilor, pentru funcționare sigură

Tipuri de sisteme RFID

  • Sisteme doar în citire: unitate de citire și transponder care sunt descrise numai cu un număr ID inițial. Pentru a atribui mai multe date acestor transpondere RFID, este necesară corelarea numărului ID cu informațiile corespunzătoare într-o bază de date.
  • Sisteme de citire/scriere: unitate de citire/scriere și transponder care conțin o memorie proprie. Realizarea memoriei interne a transponderului are loc în diferite moduri. Unitatea de citire/scriere citește această memorie și, de asemenea, o poate descrie din nou.
Principiul de funcționare RFID

Principiul de funcționare RFID

Intervale de frecvență ale diferitelor metode

Mediul de transport pentru schimbul de date între transponder și unitatea de citire, respectiv unitatea de citire/scriere este reprezentat de undele radio. În cazul sistemelor RFID sunt utilizate diferite intervale de frecvență.

 Joasă frecvență (NF)Înaltă frecvență (HF)Frecvență ultraînaltă (UHF)Frecvență de microunde (SHF)
Frecvență30 - 500 kHz13,56 MHz850, resp. 950 MHz2,45, resp. 5,8 GHz
Intervalpână la 1,2 m0,01 - 0,3 m2,5 mpână la 300 m
Viteză de citirelentîn funcție de standardul ISOrapidfoarte rapid
(transponder activ)
Transponder tipicSmart Label,
Transponder în înveliș din plastic,
Transponder cu cartelă
Smart LabelSmart LabelTransponder de mari dimensiuni

Transponder

Există două tipuri de bază de transpondere RFID: transponderele active au propria alimentare cu energie. Acestea sunt activate numai după ce o unitate de citire, respectiv o unitate de citire/scriere din intervalul transponderului transmite o comandă.

Transponderele pasive sunt alimentate cu energie de la unitatea de citire, respectiv unitatea de citire/scriere. Această alimentare cu energie se poate face printr-un cuplaj inductiv sau prin procedura de backscatter. În cazul cuplajului inductiv, câmpul electromagnetic al unității de citire, respectiv al unității de citire/scriere induce o tensiune pe antena transponderului. Redresarea acestei tensiuni se face în a doua etapă.

Sistemele cu intervale mai mari utilizează deseori procedura de backscatter. În acest scop, atât transponderul, cât și unitatea de citire, respectiv unitatea de citire/scriere are nevoie de o antenă bipolară cu comportament de rezonanță pentru frecvența respectivă a sistemului RFID. Dacă antena unității de citire, respectiv a unității de citire/scriere radiază puterea de transmisie, aceasta îi este disponibilă antenei transponderului ca tensiune la înaltă frecvență. Transponderul utilizează această tensiune, prin intermediul unui redresor, pentru alimentare cu energie.

Transponderele pentru etichetare industrială sunt disponibile, de asemenea, în numeroase tipuri de design diferite, de exemplu:

  • Elementele Smart Label sunt etichete de identificare, care se aplică în principal pe folii din plastic sau pe hârtie
  • Transponderele în înveliș din plastic sunt utilizate în aplicații robuste, cu cerințe ridicate de rezistență la umezeală
  • Transponderele cu cartelă sunt îmbrăcate în plastic, de exemplu în format de card de credit

Principiul de funcționare a transmisiei de date

Elementele de cuplare precum bobinele sau antenele transponderului și ale unității de citire, respectiv ale unității de citire/scriere permit transmiterea de date între cele două componente.

Unitatea de citire, respectiv unitatea de citire/scriere generează un câmp alternativ electromagnetic la frecvență înaltă. Dacă un transponder se află în interiorul acestui câmp, poate avea loc comunicarea. Inducția generează o tensiune în bobina transponderului. Astfel, elementele electronice ale transponderului generează un alt semnal, care este transmis înapoi la unitatea de citire, respectiv la unitatea de citire/scriere ca răspuns.

Pentru transmiterea datelor între transponder și unitatea de citire, respectiv unitatea de citire/scriere, se disting diferite moduri de funcționare.

ProcedurăTransmitere de energieTransmitere de date
Procedură duplex completă (FDX)continuuÎncărcare și descărcare simultană a datelor
Procedură de semi-duplex (HDX)continuuÎncărcare și descărcare secvențială a datelor
Procedură secvențialăsecvențialÎncărcare și descărcare secvențială a datelor

Către produse

Doriți să aflați mai multe despre aceste produse? Faceți clic pe următorul buton.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere