Etichetare industrială

Etichetare industrială

Metoda simplă de etichetare industrială

La noi găsiți procesele corecte de etichetare pentru orice aplicație.

Înapoi la Tehnologii

Categorii

  • Tehnologie LED UV
    Tehnologie LED UV

    Un proces de imprimare cu flexibilitate superioară, combinat cu durabilitatea mare și prețurile reduse, este imprimarea cu cerneală cu uscare UV.

  • Tehnologie laser
    Tehnologie laser

    În cazul inscripționării laser, un fascicul de laser concentrat este trecut pe deasupra componentei care trebuie marcată.

  • Tehnologia de transfer termic
    Tehnologia de transfer termic

    La imprimantele cu transfer termic, un ribon special, cu mai multe straturi, este condus între capul de imprimare și componentă.

  • Tehnologie RFID
    Tehnologie RFID

    RFID înseamnă identificare în frecvență radio, adică obiectele pot fi identificate fără atingere și fără contact vizual.

  • Domenii de utilizare
    Domenii de utilizare

    Aflați mai multe despre domeniile de aplicare ale sistemelor de etichetare și inscripționare de la Phoenix Contact.

  • Materialul
    Materialul

    Prin intermediul proceselor de imprimare digitală, pot fi inscripționate cele mai diverse materiale.

  • Norme și standarde
    Norme și standarde

    Norme și standarde din domeniul marcării și inscripționării.

Avantajele dvs.

  • Tehnologia adecvată de imprimare și inscripționare pentru orice aplicație
  • Economie de costuri și echipamente, datorită proceselor inovatoare de inscripționare
  • Marcare versatilă: inscripționarea plăcuțelor și etichetelor din plastic, oțel inoxidabil sau aluminiu
  • Legătură electrică stabilă pe termen lung și marcaje sigure, grație materialelor de înaltă calitate
  • Inscripționare și identificare cu tehnologie RFID performantă

Un exemplu inovator: imprimanta LED UV BLUEMARK

BLUEMARK: imprimantă de mare viteză cu tehnologie LED UV  

BLUEMARK: imprimantă de mare viteză cu tehnologie LED UV

Imprimanta noastră de mare viteză cu tehnologie modernă LED UV folosește un procedeu special de imprimare. Metoda este similară procesului de imprimare cu jet de cerneală.

Lichid special
BLUEMARK folosește un lichid special dintr-un material plastic lichid cu particule de culoare încorporate. Acesta se întărește la lumina UV. De aceea imprimarea este, de la bun început, rezistentă la zgârieturi şi la ștergere.

Fără emisii
BLUEMARK nu generează emisii, datorită lichidului său special. În schimb, la utilizarea cernelurilor cu conținut de solvenți, sunt generate emisii care sunt eliberate în mediul înconjurător.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere