Tehnologie IQ

Tehnologie IQ

Inteligență pentru disponibilitate maximă a sistemului

Sursele de alimentare cu IQ Technology evaluează și vă informează imediat ce este necesar.

Sursele de alimentare neîntreruptibilă (UPS) furnizează curent electric, chiar și în cazul unei căderi de rețea. Cu tehnologia noastră IQ, sunteți cu un pas înainte: aceasta vă informează despre starea de încărcare și timpul de operare rămas ale acumulatorului, maximizează durata de viață a acestuia și avertizează din timp despre întreruperi. Toate informațiile relevante sunt transmise către computere și controlere la nivel superior.

Tehnologie IQ: inteligență pentru disponibilitate maximă a sistemului

Soluție inteligentă UPS cu tehnologie IQ  

Soluție inteligentă UPS pentru disponibilitatea maximă a sistemului

Cu tehnologia IQ, soluția dvs. pentru sursele de alimentare devine inteligentă.

UPS-ul inteligent cu IQ Technology monitorizează și optimizează acumulatorul, reduce efortul de întreținere și mărește disponibilitatea sistemelor dvs. Aceasta detectează toate stările relevante ale acumulatorului. Astfel este asigurată transparența esențială pentru a asigura stabilitatea alimentării, în orice moment – cu utilizarea optimă a bateriei.

Managementul inteligent de baterie calculează timpii de operare rămași la dispoziție. Informează imediat ce a fost atinsă o valoare limită. Astfel, sistemul dvs. lucrează cât mai mult posibil și este deconectat înainte ca tensiunea bateriei să cadă.

Managementul optim al bateriilor

Utilizare optimizată a acumulatorului, grație managementului inteligent al bateriilor  

Intelligent Battery Management

Managementul inteligent de baterie cu IQ Technology înregistrează toate informațiile relevante pentru o utilizare optimizată a acumulatorului conectat și vă informează despre acestea.

Intelligent Battery Management

  • SOC – State of Charge
    sunt detectate și afișate permanent starea actuală a încărcării și timpul de funcționare rămas ale acumulatorului.
  • SOH – State of Health
    este afișată durata de viață rămasă a acumulatorului și avertizează din timp cu privire la survenirea unei căderi.

Monitorizare inteligentă a acumulatorului

Monitorizare inteligentă a acumulatorului  

Monitorizare inteligentă a acumulatorului

Intelligent Battery Control
Detectarea automată a tipului de baterie și maximizarea duratei de operare printr-o caracteristică de încărcare adaptată în mod optim.

Intelligent Charging
Adaptarea curentului de încărcare asigură reîncărcarea cât mai rapidă și disponibilitatea acumulatorului.

Comunicare

Data Port servește comunicațiilor între modulul UPS și PC, respectiv controlerul superior  

Data Port servește comunicațiilor

Data Port servește comunicațiilor între modulul UPS și PC sau controlerului superior.

Cu cablurile de date disponibile, modulele UPS pot fi conectate în orice aplicație, pentru a informa permanent despre starea soluției UPS.

Configurare și monitorizare cu software-ul UPS-CONF

Configurați cu software-ul UPS-CONF soluția UPS pe PC  

Configurabil în mod flexibil cu software-ul UPS-CONF

Prin intermediul software-ului de configurare și management UPS-CONF puteți monitoriza și configura soluția dvs. UPS pentru PC. Software-ul este disponibil gratuit pentru descărcare.

  • Configurare flexibilă: personalizarea comportamentului QUINT UPS la cerințe individuale.
  • Monitorizare preventivă a funcționării: toți parametrii relevanți de funcționare sunt prezentați grafic, mesajele importante apar în prim-plan.
  • Înregistrator integrat de date: evenimente arhivate într-un fișier jurnal, de exemplu ora și durata șuntării QUINT UPS în timpul căderii rețelei de alimentare.

Inteligență în fiecare combinație

Soluții personalizate cu IQ Technology  

Soluții personalizate cu IQ Technology

IQ Technology funcționează pentru toate cerințele. Asamblați-vă soluția individuală - adecvată pentru aplicația dvs.

  1. Alegeți-vă sursa de alimentare QUINT POWER.
  2. Alegeți-vă modulul UPS, QUINT UPS.
  3. Alegeți-vă acumulatorul:
    • UPS-CAP pentru durată maximă de exploatare
    • UPS-BAT-LI-ION pentru durată mare de exploatare cu timpi de autonomie mari
    • UPS-BAT-VRLA și VRLA-WTR pentru timpi de autonomie maximi

Exemplu de aplicare: un PC industrial trebuie să fie alimentat continuu la 24 V c.c.

Soluție UPS cu tehnologie IQ  

Cu IQ Technology, sistemul este disponibil cât se poate de mult timp

UPS-ul cu 3,4 Ah are o autonomie, în condiții optime, la 24 V c.c./5 A timp de 20 de minute. Nivelul de încărcare, de eficiență și durata de viață rămasă nu sunt cunoscute.

Soluția cu QUINT UPS-IQ:.
UPS-ul inteligent a bateriei detectează toate stările relevante ale acumulatorului. Astfel este asigurată transparența esențială pentru a asigura stabilitatea alimentării, în orice moment, cu utilizarea optimă a bateriei. Managementul inteligent de baterie cunoaște starea actuală de încărcare a acumulatorului conectat și calculează timpii de operare rămași.

QUINT UPS vă informează dacă timpul de autonomie este într-adevăr de 20 de minute. Cum a fost atins o valoare limită reglabilă, este eliberat un semnal de avertizare printr-un contact de releu fără potențial sau direct la un controler de nivel superior.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere