Domenii de utilizare

Domenii de utilizare

Surse de alimentare cu tehnologii de vârf

Așa sunt puse în funcțiune.

Cu un know-how cuprinzător, vă oferim soluții pentru surse de alimentare cu produse de calitate superioară pentru toate aplicațiile și diverse domenii: alimentați în mod fiabil sistemele și mașinile dvs. cu sursele noastre de alimentare și asigurați-vă consumatorii împotriva întreruperilor de alimentare cu sursele noastre de alimentare neîntreruptibile. În plus, cu modulele de redundanță, maximizați disponibilitatea surselor de alimentare operate redundant și adaptați cu QUINT POWER avertizările de depășire a limitei și curbele caracteristice individual la necesitățile sistemului dvs., prin intermediul interfeței NFC.

Cum contribuie tehnologia inovatoare de la Phoenix Contact la disponibilitatea maximă a mașinilor și sistemelor dvs., aflați din următoarele exemple de aplicație

ACB Technology - modul activ de redundanță pentru disponibilitate maximă a sistemelor

Modul activ de redundanță cu tehnologie ACB  

Tehnologia ACB dublează durata de exploatare

La aplicații cu cerințele cele mai înalte referitoare la siguranța în exploatare, sunt necesare soluții redundante de alimentare, pentru ca defecțiunea unei surse de alimentare să nu ducă la oprirea sistemului. Pe baza asimetriei, de multe ori, doar o sursă alimentează sarcina, în timp ce celălalt lucrează în gol. Aceasta duce la un efort termic sporit pentru sursa care alimentează și, astfel, la o uzură mai rapidă. Dacă o sursă de alimentare este operată doar cu jumătate din curentul nominal, efortul termic este considerabil mai mic.

Tehnologia ACB ale modulelor QUINT ORING asigură o încărcătură simetrică a surselor de alimentare și astfel o durată dublă de exploatare pentru sistemul redundant.

IQ Technology – sistem UPS inteligent pentru disponibilitatea maximă a sistemelor

Sistem UPS cu tehnologie IQ  

Cu IQ Technology sunteți cu un pas înainte

Dacă un PC industrial trebuie alimentat cu 24 V c.c., în soluțiile consacrate, UPS-ul are o autonomie de 3,4 Ah, în condiții optime, la 24 V c.c./5 A timp de 20 de minute. Nivelul de încărcare, de eficiență și durata de viață rămasă nu sunt cunoscute.

În schimb, cu UPS-ul inteligent cu IQ Technology asigurați permanent stabilitatea alimentării utilizând la mod optim acumulatorul dvs. Acesta detectează toate stările relevante ale acumulatorului: managementul inteligent de baterie recunoaște starea actuală de încărcare și calculează timpii de operare rămași la dispoziție. QUINT UPS vă informează dacă de autonomie este într-adevăr de 20 de minute. Cum a fost atins o valoare limită reglabilă, este eliberat un semnal de avertizare printr-un contact de releu fără potențial sau direct la un controler de nivel superior.

NFC pentru parametrizare individuală

Parametrizarea unei surse de alimentare QUINT POWER (prin NFC)  

Sursă de alimentare care poate fi individualizată prin parametrizare, prin intermediul NFC

Fiecare aplicație este individuală și necesită o sursă de alimentare individuală, pentru o disponibilitate maximă a sistemului. Phoenix Contact oferă acum, cu QUINT POWER, prima sursă de alimentare personalizabilă din lume, care poate fi livrată și presetată, la cerere.

Pentru ca fiecare mașină și utilaj să fie alimentată fiabil cu curent, noua sursă de alimentare este reglabilă în mod flexibil. Avertizările de depășire a limitei și curbele caracteristice sunt adaptate individual la cerințele sistemului, prin intermediul interfeței NFC. Odată parametrizată sursa de alimentare, transmiteți valorile simplu cu aplicația sau software-ul pe alte dispozitive.

Tehnologie SFB - disponibilitate maximă a sistemelor cu QUINT POWER

QUINT POWER cu SFB Technology  

Prin intermediul Tehnologiei SFB, asigurați economic și selectiv

Pentru a putea declanșa întrerupătoarele standard de protecție rețea magnetic, adică repede, sursele de alimentare trebuie să fie capabile livreze pentru scurt timp un multiplu al curentului dvs. nominal.

O sursă de alimentare (24 V/20 A) alimentează un controler și trei alte sarcini. Fiecare cale de curent, alcătuită din 25 m conductoare din cupru(secțiune de 2,5 mm2), este asigurat printr-un comutator de protecție de putere (6 A / Caracteristică B). Dacă survine un scurtcircuit, sursa de alimentare de 20 A livrează, prin tehnologia SFB, un curent de 6 ori mai mare, pentru scurt timp, adică max. 120 A. Întrerupătorul de protecție se declanșează cu un curent nominal de zece ori mai mare, în intervalul magnetic al curbei sale caracteristice, între 3 și 5 ms. Ceilalți consumatori continuă să lucreze, controlerul este alimentat continuu cu 24 V c.c. și, în ciuda scurtcircuitul, continuă să funcționeze fără întrerupere.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere