Tehnologie

Tehnologie

Standardul pentru Ethernet industrial

Beneficiați de productivitate sporită, prin standardele publice de comunicații.

Înapoi la PROFINET

Categorii

  • Tipuri și descriere de dispozitive

    PROFINET funcționează cu diferite tipuri de dispozitive și Clase de conformitate, pentru a asigura interacțiunea perfectă în rețea.

  • Schimbul de date

    Ca sistem de magistrală de câmp pe bază de Ethernet, PROFINET face schimb de date printr-un model consumer/provider.

  • Mecanisme de diagnostic

    PROFINET oferă ca sistem de magistrală de câmp bazat pe ethernet numeroase mecanisme utile de diagnostic.

  • Schimbarea dispozitivelor

    Într-o rețea PROFINET, dispozitivele pot fi schimbate fără probleme - unui dispozitiv nou i se atribuie automat un nume nou.

  • Profil PROFINET

    Profilul PROFINET reglează comportamentul echipamentelor și sistemelor de automatizare, referitor la siguranța funcțională, tehnologia pentru sisteme de acționare și managementul energetic.

Siglă PROFINET  

Productivitatea crește cu PROFINET

PROFINET nu depinde de producător și este utilizabil la nivel internațional. Sistemele de automatizare disponibile pot fi integrate cu ușurință, datorită structurilor publice de rețea. PROFINET utilizează standarde publice pentru tehnologia comunicațiilor și a informațiilor.

Deoarece se transmite un cadru standard Ethernet, pot fi conectate și dispozitive fără interfețe PROFINET în sistem. Astfel, PROFINET este optim pentru integrarea pe verticală a proceselor la nivel de întreprindere și pentru utilizarea potențialului de productivitate adecvat pentru firmele de producție.

Ce are PROFINET de oferit

PROFINET este un protocol de ethernet în timp real şi este utilizat în toate domeniile industriale: de la Motion Control şi automatizarea în fabrici până la tehnologia proceselor. Cele trei canale de comunicare disponibile sunt adaptate la cerințele diferitelor clase și aplicații de dispozitive și pot fi puse în aplicare în paralel, pe aceeași rețea sau pe același dispozitiv: canal standard (TCP/IP), canal în timp real RT (Real Time) și canal în timp real sincron IRT (Isochronous Real Time).

Astfel, rețelele PROFINET oferă numeroase avantaje:

  • Flexibilitate mare în capacitate
  • Toți participanții la reţea sunt accesibili ca participanţi TCP/IP
  • Componentele standard ethernet sunt direct conectabile
  • Servere web şi protocoalele bazate pe TCP/IP pot fi utilizate fără efort şi cu capacitate suficientă
  • Integrarea siguranţei funcţionale prin intermediul PROFIsafe
  • Interacțiune optimă între Ethernet standard şi Ethernet în timp real prin intermediul PROFINET

Reţelele PROFINET sunt deosebit de flexibile. Astfel puteţi pune în aplicare diverse cerinţe fără probleme şi în mod rentabil.

  • Structuri în stea, lineare sau inelare pot fi realizate şi în formă mixtă
  • Comunicații prin intermediul reţelelor existente cu cabluri din cupru
  • Utilizarea de fibre optice insensibile electromagnetic - optime pentru extinderi mari de reţea
  • Concepte de redundanţă pentru o comunicare fiabilă în caz de eroare
  • Transfer de date wireless prin WLAN şi Bluetooth

PROFINET oferă un diagnostic combinat de reţea şi dispozitive indiferent de producător. Pe lângă mecanismele de diagnostic de la PROFINET pot fi utilizate şi alte standarde precum SNMP şi HTTP pentru diagnosticul de reţele şi pentru diagnosticul bazat pe web al dispozitivelor. În timpul realizării conexiunii la componente prin UDP/IP și DCP, adresarea participanților se face prin intermediul numelor de dispozitive. Sincronizarea în timp corespunde standardului internațional IEC 61588.

În mod suplimentar recunoașterea integrată a topologiei permite localizarea rapidă a punctelor de eroare. Astfel PROFINET oferă un concept de diagnostic modular şi disponibilitate maximă pentru sistemul dvs.

Pe lângă datele I/O cu capacitate de timp real şi comunicaţie bazată pe TCP/IP într-o reţea PROFINET poate rula şi comunicarea orientată pe siguranţă conform EN ISO 13849-1 şi IEC 61508 prin intermediul reţelei. Protocolul PROFIsafe asigură în acest scop comunicarea între controlerul de siguranţă şi dispozitivul I/O. Barierele luminoase şi alte mecanisme de siguranţă pot fi conectate direct la reţea.

Ieșirile, de exemplu mecanismele de acționare, sunt deconectate în regim de siguranţă. Astfel comunicarea securizată şi nesecurizată dintr-un dispozitiv poate folosită amestecat.

Tehnologia PROFINET este integrată profund în procese de specificații fiabile indiferent de producător din reţeaua de utilizatori PROFINET (PNO).

În PNO sunt realizate şi întreținute specificațiile deschise ale comunicării propriu-zise, directive referitoare la instalare şi definiții de fișe, precum și măsurile de certificare și profilul de utilizator.

În centrele de testare și certificare, dispozitivele sunt verificate și împărțite în diferite clase de conformitate.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere