Switchuri și Proxy-uri

Caracteristicile relevante ale sistemului PROFINET sunt puternic influențate de tehnologia de rețea utilizată. De aceea, componentele noastre de rețea reprezintă baza ideală pentru sistemul dvs. PROFINET.

Switch ca dispozitiv PROFINET

Rețea PROFINET cu switchul ca dispozitiv  

Switchul trimite alarme PROFINET direct la controler

Într-o rețea de automatizare bazată pe Ethernet, switchurile capătă un rol tot mai important, fiindcă sunt parte a soluției de automatizare. Un switch de sine stătător are informați despre erorile din rețea și trebuie să le poată trimite la controler - la fel ca un switch integrat într-un dispozitiv IO.

Cea mai simplă cale de a trimite aceste informații de diagnostic la controler este prin alarmele PROFINET. Switchul devine un dispozitiv PROFINET, capătă un nume și poate comunica, în caz de diagnosticare, direct cu controlerul. Dacă însă în soluția de automatizare un switch se integrează mai bine în rețeaua informatică superioară, atunci poate fi operat și în modul Ethernet.

Gateway-uri și proxy-uri

Gateway-urile și proxy-urile asigură cuplarea sistemelor magistrală de câmp, precum Interbus și PROFIBUS, la PROFINET. Astfel este posibil un flux constant de informații, care facilitează conectarea grupurilor de magistrală de câmp, precum și migrarea tuturor componentelor sistemului în peisajul PROFINET, fără efortul suplimentar al programării.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere