Mecanisme de diagnostic

Conceptul de diagnostic de la PROFINET se bazează în primul rând pe funcţiile de diagnostic din protocolul PROFINET. În mod suplimentar, capacitatea comunicației TCP/IP permite dispozitivelor să utilizeze şi SNMP (Simple Network Management Protocol) sau tehnologii bazate pe web pentru diagnostic.

Diagnoză PROFINET

Diagnoză PROFINET  

Mecanisme de diagnostic în PROFINET

În cadrul diagnosticului PROFINET dispozitivele raportează erorile prin intermediul transferului ciclic IO. În paralel prin comunicarea aciclică este generată o alarmă, care este raportată controlerului.

Alarmele pot fi împărțite în două grupe:

  • Erorile sunt transferate ca alarmă de diagnostic cu parametrii corespunzători. Parametrii pot conţine fie coduri de eroare specifice PROFINET, coduri de eroare specifice dispozitivelor sau matrice de eroare specifice dispozitivelor.
  • Indicatorii de uzură sau alte informaţii asemănătoare pentru diagnostic anticipat pot fi raportate prin intermediul a două niveluri de prioritate ale cerinţelor de avertizare.

Informația de text ce aparține cauzelor erorilor unui cod greșit se află în fișierul GSD specific dispozitivului. Astfel uneltele de diagnostic pot reprezenta toate erorile ca text, prietenos cu utilizatorul. Cu cât mai exact este mesajul de eroare pus la dispoziţie de dispozitiv, cu atât mai exact poate fi afișat diagnosticul în controler sau în Engineering System.

identificare topologie

Identificare topologie cu PROFINET  

Pot fi reprezentate clar şi reţele extinse

Pentru a reprezenta cât mai exact localizarea mesajelor de diagnostic într-o reţea de cabluri flexibile, PROFINET utilizează protocolul LLDP (Link Layer Discovery Protocol) standardizat în IEEE. În timpul creării legăturii dispozitivele fac schimb de nume şi de număr de port via LLDP cu componentele învecinate.

Numele dispozitivului trebuie să fie clar, pentru că schimbul de date cu un alt dispozitiv se realizează prin intermediul numelui dispozitivului. Informațiile de proximitate conținute în dispozitive pot fi citite prin intermediul SNMP sau prin intermediul protocolului PROFINET.

Dacă toate dispozitivele utilizate în rețea acceptă protocolul LLDP, se poate realiza o imagine topologică din instrumentul de diagnostic. Astfel mesajul de eroare poate fi afișat direct la dispozitiv sau la port.

Diagnostic SNMP sau bazat pe web

Diagnostic SNMP sau bazat pe web  

Diagnostic via server web sau manager SNMP

Pe lângă mecanismele tipice pentru PROFINET acest sistem de magistrală de câmp oferă şi alte funcţii utile: Simple Network Management Protocol (SNMP) este un standard ethernet consacrat pe plan mondial pentru managementul de reţea.

Pe dispozitivele PROFINET rulează agentul SNMP, care poate trimite managementului SNMP sau unui Trap-Receiver mesaje de eroare, precum SNMP-Traps. Trap-Receiver prezintă mesajele sau adună în baza SNMP informaţii suplimentare despre dispozitiv.

O altă posibilitate de diagnostic oferă un server web, care este integrat astăzi în numeroase dispozitive. Astfel, prin intermediul unui browser comercial obișnuit pot fi accesate pe o platformă PC direct paginile de diagnostic prin HTTP. Aşa fiecare producător poate să-şi reprezinte cât mai bine propriile informaţii de diagnostic, fără a trebui să instaleze pe platforma PC un instrument de diagnostic.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere