Tipuri și descriere de dispozitive

Pentru ca rețeaua dvs. să comunice eficient, PROFINET funcționează cu tipuri diferite de dispozitive. Pentru interacțiunea perfectă a componentelor sunt oferite Clasele de conformitate.

Aici este vorba, în principal, despre un sistem de comandă secvențial, cum ar fi PLC sau controlerul de mișcare. Controlerul I/O se bazează, la pornire, pe conexiunea cu dispozitivele I/O PROFINET și scrie parametrii de pornire pentru dispozitivele respective. Apoi începe schimbul ciclic de date. Controlerul I/O PROFINET primește toate informațiile de configurare prin intermediul unui instrument de configurare. Acest instrument citește informațiile necesare din fișierul GSDML al dispozitivului.

Sunt menționate elementele de câmp ca dispozitive I/O PROFINET. Dispozitivul I/O este adresat în rețea prin intermediul unui nume unic al dispozitivului, care trebuie să fie stocat în memoria dispozitivului. În faza de pornire, fiecare dispozitiv primește o adresă IP prin intermediul controlerului I/O. Astfel este accesibil întotdeauna în rețea, prin TCP/IP. Dispozitivul poate fi asociat cu unul sau mai multe controlere I/O. Cu controlerele I/O, datele I/O pot fi transferate la intervale de timp de minimum 256 µs până la maximum 512 ms, în mod ciclic. Acestea sunt separate pe fiecare direcție de transfer al datelor. În caz de eroare, dispozitivele I/O transmit alarme de diagnosticare la controlerul I/O.

Un supraveghetor I/O PROFINET este un al doilea dispozitiv din rețea. De exemplu, acesta are acces, în scopul diagnosticării, la toate datele de proces și la toți parametri, în paralel cu controlerul I/O. Un supraveghetor I/O poate prelua dispozitivul parțial (citirea în paralel a intrărilor), cât și total (scrierea ieșirilor).

  • Componente de rețea Ethernet standard (inclusiv componente wireless)
  • Dispozitive și controlere PROFINET certificate
  • Schimb ciclic sau aciclic de date
  • Mecanisme principale de diagnostic
  • Dispozitive, controlere și componente de rețea PROFINET certificate
  • Determinarea topologiei și schimbul automat de dispozitive
  • Diagnosticare avansată
  • Dispozitive și componente de rețea certificate cu suport hardware
  • Transmisie de date determinante
  • Cea mai mare performanță și adaptabilitate

Descrierea dispozitivului

Pentru a putea integra componentele într-o soluție de automatizare, în pașii de proiectare trebuie puse la dispoziție diferite informații despre dispozitiv.

Fișier GSD în rețele PROFINET

Comunicarea rapidă și clară a parametrilor dispozitivului, grație fișierului GSD

În sistemul I/O PROFINET, descrierea dispozitivelor este importată ca fișier GSD (General Station Description) în format XML în sistemul respectiv de proiectare.

Fișierul conține parametrii de comunicare hardware și parametrii dispozitivului care sunt utilizați în software-ul de configurare. În plus, aceștia sunt transmiși la controler și apoi trimiși la dispozitiv, la stabilirea unei conexiuni.

În fișierul GSD sunt integrate toate mesajele de eroare ale componentelor, în format text, pe lângă imaginea dispozitivului și caracteristicile de comunicare.

Un instrument de diagnosticare I/O PROFINET are nevoie doar de numele producătorului și de ID-ul dispozitivului, pentru a transmite mesajele de eroare ca text simplu.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere