Schimbul de date

Schimbul de date la PROFINET se derulează printr-un model simplu consumer/provider. Providerul trimite ciclic date către consumer. La semnalele de intrare, providerul este modulul I/O și consumerul, PLC-ul, la semnalele de ieșire, exact invers. Acest schimb eficient de date capătă caracteristicile sale de timp real prin două diferite moduri de operare RT și IRT ale protocolului PROFINET.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Comunicații în timp real cu PROFINET RT

În comunicația în timp real PROFINET, cu specificația RT (Realtime), comunicațiile de date au loc printr-un grup de programe software optimizat, paralel cu grupul TCP/IP. Prin intermediul grupului TCP/IP, se creează conexiunea controlerului cu dispozitivul. Prin grupul TCP/IP, fiecare dispozitiv primește o adresă IP și poate fi apelat, în orice moment, și prin alte protocoale (cum ar fi HTTP pentru serverele web).

PROFINET folosește, pentru a îndeplini cerințele în timp real, eticheta VLAN în antet și acolo stabilește cel mai înalt nivel de prioritate 6. De aceea, în switchuri sunt transmise preferențial telegramele PROFINET.

PROFINET RT definește, pentru schimbul de date, rate de actualizare între 250 µs și 500 ms. Datele de intrare și cele de ieșire ale unui modul pot avea și rate de actualizare separate. Rata de actualizare posibilă depinde de performanțe.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Comunicații în timp real cu jitter de telegramă sub 1 µs

Pentru PROFINET IRT sunt valabile aceleași caracteristici ca pentru PROFINET RT. Clasa de timp real a fost lărgită cu un hardware specific, astfel încât variația telegramelor să dureze mai puțin de 1 µs.

În faza IRT poate avea loc un transfer de date în timp real sincron și independent de comunicațiile Ethernet. Acest lucru este obținut printr-un procedeu ciclic de decapaj. Adică toate dispozitivele sunt reglate la milisecundă când sunt transmise în rețea date în timp real, alarme și comunicații TCP/IP.

Dispozitivele compatibile PROFINET IRT pot comunica și în modul de operare RT.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere