Profil PROFINET

Profilul PROFINET reglează comportamentul echipamentelor și sistemelor de automatizare, referitor la proprietăți precum siguranța funcțională, tehnologia pentru sisteme de acționare și managementul energetic. Profilele sunt dezvoltate pe grupuri de PROFIBUS și PROFINET International (PI), pentru a asigura caracterul deschis, interoperabilitatea și interschimbabilitatea dispozitivelor.

PROFIsafe

PROFIsafe, profilul sigur de comunicare pentru PROFINET

Descriere
PROFIsafe este un profil de comunicații sigur și certificat, pentru aplicații de siguranță funcțională, pe bază de PROFIBUS și PROFINET. PROFIsafe reprezintă o comunicație sigură prin date, cu obiectivul unei funcționalități îmbunătățite în aplicațiile de siguranță funcțională.

În același timp, efortul de instalare este redus și sunt permise o interoperabilitate și interschimbabilitate maxime ale dispozitivelor cu funcții de siguranță.


Aplicație
PROFIsafe este conceput astfel încât să fie utilizată infrastructura de rețea PROFINET standard, pentru transmiterea sigură a datelor. Astfel este posibilă coexistența traficului de date securizat cu cel nesecurizat. În acest fel este simplificată proiectarea sistemelor, iar costurile sunt reduse. Este posibilă și o transmisie de date prin WLAN.

Protocolul PROFIsafe poate fi utilizat pentru aplicații de securitate până la SIL3, conform IEC 61508 resp. IEC 62061, categorie de securitate 4 conform EN 954-1 sau PL e conform ISO 13849-1.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, profilul de dispozitive pentru echipamente de acționare

Descriere
PROFIdrive este profilul standard cu construcție modulară, pentru tehnologia pentru sisteme de acționare care funcționează pe PROFIBUS și PROFINET. Descrie proprietățile obligatorii pentru mecanisme de acționare și codificatoare, în scopul interoperabilității și interschimbabilității dispozitivelor din cadrul aplicațiilor PROFIBUS și PROFINET.

PROFIdrive definește șase clase de aplicații pentru mecanisme de acționare, pentru aproape orice cerință în automatizarea sistemelor de acționare. Astfel este garantată o cuplare sigură și permanentă a mecanismelor de acționare, din toate aplicațiile de automatizare.

Clase de aplicații PROFIdrive
Pe baza numeroaselor posibilități de aplicare, pentru PROFIdrive sunt stabilite șase clase de aplicații diferite, în funcție de conținut. Un dispozitiv de acționare poate accepta una sau mai multe clase.

  • Clasă de aplicații 1
    Mecanism de acționare standard cu reglarea turațiilor, de exemplu convertizor de frecvență
  • Clasă de aplicații 2
    La fel ca și clasa de aplicații 1, dar cu funcționalitate extinsă (funcții tehnologice)
  • Clasă de aplicații 3
    Servomecanism cu turații, poziție de control și generator de profil, de exemplu, mecanism de poziționare pe o axă
  • Clasă de aplicații 4/5
    Servomecanism pentru realizarea centralizată a mișcărilor, pe mai multe axe (Motion Control, Computerized Numerical Control, robotică)
  • Clasă de aplicații 6
    Servomecanism pentru automatizare descentralizată (cutie de viteze automată, arbori cu came)

Clasele de aplicații de la 1 la 3 pot fi realizate cu PROFINET RT. Începând cu clasa de aplicații 4, transmiterea izocronă de date cu PROFINET IRT este absolut necesară.

Multi Profile Drive
Dispozitivele moderne de acționare trebuie să fie completate, pe baza cerințelor extinse de aplicații referitoare la funcțiile clasice de acționare, cu funcții noi, precum tehnologia de siguranță și managementul energetic. Astfel veți ajunge la o platformă pentru funcții de automatizare legate de mecanismele de acționare. Prin urmare, profilele generale PROFIsafe și PROFIenergy vor fi puse în aplicare, în viitor, în dispozitivele de acționare, pentru a îndeplini astfel de cerințe.

PROFIenergy

PROFIenergy

Descriere
PROFIenergy este un profil general de echipamente, conceput pentru aplicații în domeniul managementului energetic din sistemele de producție.

PROFIenergy asigură o interfață pentru dispozitive, bazată pe PROFINET, prin care poate fi comandat consumul de energie al mașinilor și sistemelor, cu ajutorul sistemelor de rang superior, prin PROFINET. Punctul central este potențialul de economisire a energiei, în pauze și faze fără producție.

Context
Inițiativa pentru PROFIenergy îi aparține grupului Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA), în care sunt organizate firmele Audi, BMW, Mercedes, Porsche și VW. Noul grup de lucru înființat, în acest scop, în Organizația pentru utilizatori PROFINET (PNO), a publicat, la finalul anului 2009, specificația pentru PROFIenergy. PROFIenergy este integrat, din ce în ce mai mult, în dispozitivele de automatizare moderne.

Aplicație
PROFIenergy utilizează serviciul PROFINET aciclic, pentru transmiterea comenzilor standardizate, particularizate pentru următoarele aplicații:

  • Pauze scurte
  • Pauze lungi
  • Pauze neplanificate
  • Contorizarea și vizualizarea consumului de energie

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere