Înapoi la Prezentare generală

Diagnostic

Diagnostic

Localizare rapidă în caz de defecțiune

Disponibilitatea înaltă a sistemelor și timpii de întrerupere reduși constituie premisa unei producții eficiente. Fiecare deranjament trebuie localizat și remediat repede și clar pentru a reduce semnificativ costurile cauzate de depanare și oprirea producției. PLCnext Technology convinge grație conceptului său global și cuprinzător:

Diagnosticare ieftină – erori ale unei componente individuale, ca de ex. ale unui controler
Cu PLCnext Technology, controlerele noastre sunt compatibile cu o diagnoză confortabilă Webbased-Management, adică pe controlere funcționează un server de rețea cu pagini preconfigurate pentru diagnostic. Asta înseamnă pentru dvs. o soluție ieftină, pentru că nu este nevoie de software-uri suplimentare scumpe pentru diagnosticare pe serverul de web al controlerului. Aveți nevoie numai de un dispozitiv terminal oarecare cu browser de web standard, ca de ex. un PC sau un smart device, și de un acces la rețea. Toate datele de diagnostic ale dispozitivului sunt afișate în browser.

Diagnostic simplu al sistemului – defecțiune în sistem, adică deranjament în lanțul de producție
Cu PLCnext Technology, datele de diagnostic ale tuturor controlerelor din sistem pot fi transmise către un punct de comandă central. Transmisia de date se efectuează prin intermediul unei interfețe standardizate OPC UA. Grație acestei standardizări, toate componentele rețele pot comunica simplu și direct cu centrul de comandă, fără efortul de configurare de până acum.

Diagnoză confortabilă a aplicației – proiectare defectuoasă, adică erori în codul de program
Cu PLCnext Technology vă stau la dispoziție nu numai programarea, ci și funcțiile de diagnostic în mediul selectat și familiar de proiectare. În funcție de unealta cu care sunteți familiarizat ca utilizator, cu PLCnext Technology utilizați mai departe funcțiile de debugging cu care sunteți obișnuit. Indiferent dacă în Visual Studio, în Eclipse, Matlab Simulink sau în PC Worx - în aplicația dvs. remediați defecțiunile în mod confortabil.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

PLCnext Technology: deschisă şi de viitor

Cu PLCnext Technology faceţi față tuturor cerințelor din lumea IoT

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere