Tehnologie de conectare directă

Atașarea directă a conectorului la cablajul imprimat - cum funcționează? Pur și simplu apăsați conectorul inserabil direct pe traseele de contact ale cablajului imprimat - gata.

Avantajele dvs.

  • Lipsa sarcinii termice a componentelor de conectare, datorită montajului fără cositorire
  • Montare directă: introducerea componentelor, fără unelte, pe plăcile de contact ale cablajului imprimat
  • Soluții flexibile și economice pentru aplicații wire-to-board și board-to-board

Noțiuni de bază

Conectoarele noastre Wire-to-Board și Board-to Board pot fi montate fără instrumente suplimentare foarte simplu orizontal pe cablajele de 1,6 mm. Pentru a preveni conectarea greșită, fișele sunt codificate din fabrică. Pentru blocare, pe cablajul imprimat există flanșe oarbe elastice de blocare.

Conector direct

Conector direct Wire-to-Board  

Conector direct Wire-to-Board

Conectorii din această familie permit conexiunea directă cu cablajul imprimat:

  • Conexiunea conductorului este proiectată cu tehnologie pe bază de cameră cu arc, cu operare cu șurubelnița în partea frontală.
  • Spațiul de contact poate încorpora conductoare rigide și flexibile cu o secțiune de până la 1,5 mm² (1 mm² pentru versiunile cu pas de 3,5 mm), cu și fără ferule.

 

Conector cablaj imprimat

Conector direct Board-to-Board  

Conector direct Board-to-Board

Dacă, de exemplu, un filtru de motor este conectat la un convertizor de frecvență, acesta poate fi conectat, cu ajutorul conectoarelor noastre Wire-to-Board. Conectorul cablaj imprimat trece la dispozitivul suplimentar. Forțele mecanice sunt absorbite, prin construcție, de carcasa dispozitivului.

Prin conectarea directă a cablajelor imprimate și formarea de module rămâneți flexibili și faceți economie de spațiu.

Găsiți rapid soluția de care aveți nevoie

La următorul link veți găsi toate conexiunile cablaj imprimat cu tehnologie de conectare directă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere