Cositorire THR

Tehnologia de montare cositorire Through Hole Reflow (THR) combină conexiunile de cositorire mecanice deosebit de stabile ale tehnicii THR cu procese de producție ale montajului pe suprafețe eficient automatizabile.

Avantajele dvs.

  • Calitate înaltă și reproductibilă a procesului, datorită gradului ridicat de automatizare
  • Tehnologia de penetrare asigură o stabilitate mecanică ridicată a componentelor de conectare
  • Eficiență ridicată a procesului prin procesarea componentelor THR și SMD într-un singur proces

Noțiuni de bază

La montarea THR, în alezajele cablajului imprimat este introdusă cu ajutorul presării unor șabloane o pastă de cositor din bile de sudură și lichid. În cazuri rare sunt puse la dispoziție depozite suplimentare de cositor sub formă de piese standard sau în dispenser.

Apoi piesele care trebuie plantate sunt presate în alezajele umplute cu pastă de cositor (Pin in paste). Deoarece pasta de cositor conține o rășină care se lichefiază abia la temperaturi de peste +100 °C, pasta rezistentă de cositor rămâne până la procesul de cositorire pe suprafața pinilor, fără să picure.

Cei patru pași ai cositoririi THR

Principiul Pin in paste

Pentru a evita daunele de material prin diverși coeficienți de întindere ale diverselor componente, întregul ansamblu este încălzit treptat până la circa +150 °C. Apoi întregul ansamblu este încins rapid la temperatura specifică de topire a cositorului. Abia acum are loc procesul propriu-zis de cositorire la temperaturi de până la+260 °C la peste 40 de secunde.

Cositorul se topește și, datorită efectului de capilaritate, pătrunde complet pe flancurile pinilor în alezaje și le umple complet. La răcirea ulterioară a ansamblului se realizează conexiuni sigure și rezistente între suprafețele de cositorit ale pinilor și alezajele metalizate ale cablajului imprimat.

Cerințele de bază pentru componentele THR și prelucrarea acestora sunt descrise în următoarele norme:

  • IEC 61760-3: Surface mounting technology – Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering

Găsiți rapid soluția de care aveți nevoie

La următorul link veți găsi toate conexiunile cablaj imprimat pentru cositorirea THR.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere