Tehnologie de conectare directă SKEDD

SKEDD este o tehnică de montare inovatoare pentru conectarea conectorilor cablaj imprimat direct cu cablajul imprimat, prin intermediul unei găuri de foraj. Montajul se face fără unelte și fără un conector mamă suplimentar. Niturile expandabile laterale de pe conectori asigură o conexiune fiabilă și rezistentă la vibrații.

Avantajele dvs.

  • Tipare adaptive de cablaje imprimate, extinderi ale funcțiilor fără costuri suplimentare pentru componente și depozitare
  • Montaj direct: introducere manuală simplă și conectare cu protecție anti-vibrații
  • Operare intuitivă datorită butoanelor de acționare diferențiate policrom

Noțiuni de bază

Tehnologie de conectare directă SKEDD  

Tehnologie de conectare directă SKEDD

Tehnologia de conectare directă SKEDD combină avantajele celor două tehnici de montare consacrate - tehnologia de montare prin presare și conectarea directă. Din cauza forțelor mari de montare, în cazul tehnologiei de montare prin presare, are loc o conexiune etanșă la gaz între contacte și cablajul imprimat. Tipul de montaj nu este adecvat, totuși, pentru conexiuni reversibile.

Conectarea directă se concentrează pe plăcile de contact aflate de ambele părți ale cablajului imprimat și se utilizează, prin urmare, numai la conexiunile board-to-board sau wire-to-board de la marginile cablajului imprimat. Tehnologia de conectare directă SKEDD inovatoare permite, acum, conexiuni reversibile, simplu inserabile și stabile pe termen lung, pentru flexibilitate maximă în tiparul cablajului imprimat.

Contacte SKEDD

Tehnologie de conectare directă SKEDD  

SKEDD garantează o conexiune electrică sigură

Contactele SKEDD de la Phoenix Contact constau din două perechi de piciorușe, care se adaptează la diametrul orificiilor cablajului imprimat în timpul procesului de inserare. Stabilitatea astfel crescută a contactelor garantează o conexiune stabilă între conectori și cablajul imprimat, chiar și în cazul unor sarcini mecanice, cum sunt vibrațiile.

Forța normală de contact a conectorului pentru conectare directă este concepută astfel încât să fie asigurată o conexiune electrică sigură, iar conectorul să poată fi desfăcut în timpul întreținerii, dar și de pe cablajul imprimat.

Calificări și aprobări

Siguranță testată cu SKEDD  

Siguranță testată pentru cele mai înalte cerințe

Conectorii SKEDD pentru conectare directă de la Phoenix Contact se bazează pe tehnologia licențiată de la Würth Elektronik. Conectorii pentru conectare directă sunt conformi cu standardul DIN EN 61984, la fel ca întreaga gamă de conectori cablaj imprimat și, prin urmare, sunt supuși următoarelor încercări, printre altele:

  • Încercări de mediu (încercare la coroziune sub debit de amestec de gaz, șoc termic etc.)
  • Încercări la șocuri și la vibrații
  • Teste de continuitate electrică și rezistență de contact

Găsiți rapid soluția de care aveți nevoie

La următorul link veți găsi toate conexiunile cablaj imprimat cu tehnologie de conectare directă SKEDD.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere