Înapoi la Prezentare generală

Efectele curenților de descărcare atmosferică

Ce urmări au loviturile de trăsnet? Cum pot fi protejate de ele clădirile și instalațiile?

Pagube și distrugeri din cauza loviturilor de trăsnet

În funcție de energia antrenată, o lovitură de trăsnet poate cauza distrugeri masive la clădiri și sisteme, care pot cauza, la rândul lor, alte pagube.
 
În cazul imobilelor de locuințe sau al întreprinderilor frecventate regulat de persoane, asemenea daune sunt observate imediat. Măsurile de ajutorare pentru limitarea pagubelor pot fi astfel luate în cel mai scurt timp. După un asemenea incident, volumul pagubelor poate fi evaluat relativ repede și concret. Printr-o reparație și o reluare imediată a unor funcții importante ale sistemului, pot fi evitate pagubele.

Pagube și distrugeri din cauza loviturilor de trăsnet

La instalații cu localizare expusă sau cu o suprafață mare nu există practic posibilitatea unei observații continue efectuate de persoane. Distrugerile sau avariile la instalații sunt observate abia după ce s-au produs. Din acest motiv, tot mai des sunt utilizate sisteme moderne de monitorizare, care supraveghează permanent diferitele stări de funcționare dintr-un sistem și raportează rezultatele imediat către o unitate centrală de control. Aceasta permite o reacție imediată la deranjamente și astfel se pot evita pagube și timpi lungi de nefuncționare.

Până acum nu exista un sistem de măsurare cu care loviturile de trăsnet într-o instalație să poată fi recunoscute și evaluate fiabil. De aceea nu existau nici raportări de pagube sau deranjamente la evenimentele de acest fel.

Printre sistemele cele mai expuse la pericolul unor descărcări atmosferice se numără, de exemplu, parcurile eoliene, sistemele de producerea energiei, fabrici care ocupă o suprafață mare și sisteme feroviare. La asemenea sisteme, o protecție impenetrabilă la descărcările atmosferice este, în principiu, foarte greu de realizat, aproape imposibil.
 

Sistem de monitorizare descărcări atmosferice LM-S

Sistem de monitorizare descărcări atmosferice LM-S  

Sistemul unic de monitorizare descărcări atmosferice

Pentru înregistrarea și evaluarea loviturilor de trăsnet vă stă la dispoziție sistemul de monitorizare a descărcărilor atmosferice LM-S de la Phoenix Contact. Este format în principal dintr-o unitate de evaluare și un senzor montat pe descărcătorul unui sistem de protecție la descărcări atmosferice.

Acest sistem de măsurare folosește efectul Faraday, respectiv efectul magnetooptic pentru a analiza înălțimea și direcția de scurgere a curenților de descărcare atmosferică care survin în paratrăsnete. O undă luminoasă este influențată magnetic iar amploarea influenței este evaluată ca rezultat al măsurătorii. și transmiterea de semnale se efectuează tot prin fibră optică.

Spre deosebire de o transmitere de semnal prin conductori de cupru, în acest caz avem avantaje decisive. Curenții de descărcare atmosferică surveniți în preajma sistemului de măsurare nu mai pot influența semnalul luminos și nici nu pot interfera în linia de transmitere. Astfel, sistemul electronic al unității de evaluare are la dispoziție un semnal fiabil și neutru din punct de vedere CEM.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere