Înapoi la Prezentare generală

Parcuri eoliene

Parcuri eoliene expuse, precum parcurile offshore, au un risc ridicat la descărcările atmosferice. La asemenea sisteme, o protecție impenetrabilă la descărcările atmosferice este, în principiu, foarte greu de realizat, aproape imposibil. În asemenea cazuri utilizăm sistemul de monitorizare a descărcărilor atmosferice.

Reprezentarea principiului unei aplicații LM-S pe exemplul unui parc eolian

Reprezentarea principiului unei aplicații LM-S pe exemplul unui parc eolian

Ilustrația arată dispunerea componentelor sistemului unui parc eolian. Pe dispozitivele de protecție la descărcările atmosferice de pe palete este montat câte un senzor. Unitatea de evaluare se află într-un tablou de comandă din butuc. Legătura de semnal dintre senzori și unitatea de evaluare se realizează prin conductori cu fibră optică. Legătura Ethernet la controlerul central se efectuează prin inele colectoare între gondolă și nacelă. Unitatea de evaluare lucrează la 24 V curent continuu.
 
Dacă este necesar, contactul remote este conectat la controler. Astfel, în plus, fiecare lovitură de trăsnet poate fi semnalizată și numărul evenimentelor poate fi evaluat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere