Înapoi la Prezentare generală

Transmitere semnal şi monitorizare

Cum ajunge semnalul înregistrat de la senzor la unitatea de evaluare? Cum sunt evaluate acolo rezultatele măsurătorilor? Cum poate minimiza sistemul intervențiile de întreţinere? La aceste întrebări veţi găsi răspunsuri în paginile următoare.

Interfaţă sistem şi transmitere semnal

Interfaţă Ethernet RJ-45  

Interfaţă Ethernet RJ-45

Prin intermediul interfeței ethernet RJ-45 unitatea de evaluare poate fi conectată la reţele standard. Accesul la datele înregistrate şi configuraţia sistemului are loc prin serverul web intern. Prin adresa IP este accesată interfața web prin browserul de internet al unui PC conectat.

Monitorizare la distanță

Afișarea valorilor de sarcină pe telefonul mobil  

Afișarea valorilor de sarcină pe telefonul mobil

Loviturile de trăsnet în sisteme greu accesibile sau îndepărtate, ca de ex. parcuri eoliene off shore, nu pot fi recunoscute sau pot fi recunoscute doar cu mare dificultate. Sistemul de monitorizare a trăsnetelor LM-S pune la dispoziţie toate datele de la măsurători prin intermediul interfeței web integrate. Astfel, prin intermediul accesului de la distanţă, de ex. cu un smartphone, poate fi consultată oricând situația sistemului.

Întreţinere preventivă

Cu datele colectate se poate aprecia exact nivelul de încărcare al sistemului. Rezultatele măsurătorilor sunt mereu actuale şi permit o întreţinere preventivă. Dacă se presupune o avarie a sistemului, pot fi luate rapid măsuri pentru evitarea unor defecţiuni ulterioare. Astfel pot fi reduși sau eliminați timpii de oprire. Dacă din rezultatele măsurătorilor se poate deduce o încărcare minimă necritică a sistemului, acest lucru va economisi intervenții inutile de întreţinere sau service.

Contact de la distanţă

Unitatea de evaluare are şi un releu electromecanic cu contact de la distanţă scos în afară. Acest contact normal-închis oferă fiecărui eveniment un mic impuls care va fi evaluat de un contor. Astfel există posibilitatea unei evaluări simple sau suplimentare a numărului de lovituri de trăsnet asupra sistemului. Releul electromecanic își ia poziția de oprit abia după ce sistemul este pornit. Iar la defecţiuni de sistem releul se oprește. Aşa poate fi consultată disponibilitatea sistemului prin intermediul contactului la distanţă.

Contact de la distanţă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere