Înapoi la Prezentare generală

Avantaje

Monitorizare fiabilă a clădirilor și sistemelor

Sistem de monitorizare descărcări atmosferice LM-S  

Sistem de monitorizare descărcări atmosferice LM-S

Prin utilizarea acestui nou sistem, producerea decentralizată de energie poate decurge în condiții mai bune de siguranță. Descărcările electrice sunt înregistrate și evaluate permanent. Aceasta permite o reacție imediată asupra sarcinilor de curent de descărcare și avariile anticipabile ale sistemului. Printr-o întreținere preventivă pot fi reduse deteriorările și timpii lungi de nefuncționare, precum și intervențiile inutile de întreținere.

Sistemul înregistrează un interval de măsurare al curenților de descărcare de +/-5 kA până la 250 kA. Recunoaște imediat atât curenții pozitivi, cât și pe cei negativi, precum și puterea lor. Aceasta permite o analiză detaliată a curentului de descărcare atmosferică (Imax, dl/dt, energie specifică, sarcină).

Grație principiului optic de măsurare și transmisiei optice a semnalului nu avem a ne teme de transmiterea unor interferențe electrice în domenii cu sisteme electronice sensibile.

Sistemul este structurat modular și astfel este flexibil în utilizare. Designul robust face ca LM-S să fie extrem de rezistent împotriva fluctuațiilor mari de temperatură și influențelor climatice, în plus, este și deosebit de rezistent la șocuri și vibrații.

Cu sistemul de monitorizare al descărcărilor electrice pot fi recunoscute potențialele daune, și astfel pot fi reduse costurile rezultate din acestea. Pentru utilizarea unui asemenea sistem pledează următoarele motive:

  • Reducerea pagubelor
  • Reducerea timpilor de nefuncționare
  • Economisire de costuri
  • Disponibilitate ridicată a sistemelor

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere