Înapoi la Prezentare generală

Instalare

Carcasa senzorului pe descărcător  

Carcasa senzorului este bine fixată cu coliere direct pe descărcător.

În câmpul magnetic circular, intensitatea câmpului depinde de adâncime de pătrundere a senzorului în câmpul magnetic al descărcătorului străbătut de curent.

Câmp magnetic circular în jurul senzorului  

Câmp magnetic circular în jurul senzorului

Die Eintauchtiefe wird in der Berechnung über den Radius definiert. Das heißt, je kleiner der Radius umso größer die Feldstärke. Es ist also vorteilhaft, den Sensor so dicht wie möglich auf die Ableitung zu montieren, damit die wirksame Feldstärke so groß wie möglich ist.

Legende:
H = Feldstärke [A/m]
r = Radius [cm]
I = Strom [A]

Importanța razei pentru calibrarea sistemului

Carcasa senzorului LM-S  

Tronsonul de măsurare se află în partea din față a carcasei senzorului.

Raza este măsura pentru adâncimea de pătrundere a senzorului în câmpul magnetic și pentru înregistrarea intensității câmpului H. Valoarea corespunde distanței de la linia mediană a conductorului până la marginea exterioară a carcasei senzorului.

Raza este aflată la instalare. Este important pentru calibrarea sistemului, fiindcă asigură condiții de măsurare egale la sisteme cu caracteristici diferite.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere