Sistem de monitorizare descărcări atmosferice

Înregistrarea curenților de descărcare atmosferică

Înregistrarea și evaluarea curenților de descărcare atmosferică.

Nu scăpați din vedere sistemele dvs. și reacționați de timpuriu la suprasarcini

Descărcările atmosferice cauzează avarii grave la clădiri și instalații. O monitorizare personală continuă este aproape imposibilă la sisteme expuse sau cu o suprafață mare, astfel încât distrugerile sunt observate prea târziu. Pentru o înregistrare și evaluare timpurie a loviturilor de trăsnet vă stă la dispoziție sistemul de monitorizare a descărcărilor atmosferice LM-S de la Phoenix Contact. Aflați din paginile următoare cum funcționează sistemul și ce domenii de aplicare sunt posibile.

Cartea albă a sistemului de monitorizare descărcări atmosferice

Cartea albă a sistemului de monitorizare descărcări atmosferice

Cartea albă a sistemului de monitorizare descărcări atmosferice

Informați-vă din Cartea albă "Înregistrarea și măsurarea curenților de descărcare atmosferică" despre principiul de funcționare al efectului magneto-optic.

Creați-vă o viziune de ansamblu asupra acestui efect și verificați dacă sistemul este adecvat unei întrețineri optimizate în funcție de stare.

Hermes Award 2012 pentru sistemul de monitorizare descărcări atmosferice

Hermes Award 2012  

Sistem de monitorizare descărcări atmosferice LM-S

În anul 2012, sistemul de monitorizare a descărcărilor atmosferice a fost distins cu mult-râvnitul premiu internațional pentru tehnologii Hermes Award.

Începând din 2004, Hermes Award este acordat de către Deutsche Messe AG anual pentru produse deosebite, inovatoare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere