Înapoi la Prezentare generală

Date tehnice

General

Material carcasăMetal
Tip de instalareȘină DIN: 35 mm
Lățime77,60 mm
Înălțime156,00 mm
Adâncime173,00 mm
Grad de protecțieIP20 (unitatea de evaluare), IP64 (senzor)
Temperatura mediului ambiant (în funcțiune)-30 °C ... 60 °C
Umiditatea aerului admisibilă (în funcțiune)30 % ... 95 % (fără formare de condens)
AltitudineMax. 4000 m

Caracteristici tipice

Operareprin interfața web
seturi de date stocabile max.500
tensiune de alimentare24 V c.c. ± 4 V

Interfață Ethernet

Viteză de transfer10/100 Mbps
mod de conectareRJ45

Interfață cu fibră optică modul O/E

Numărul porturilor3
mod de conectareB-FOC (ST®)

contact cu semnalizare la distanță

Funcție de conectareNormal închis, monopolar
Impuls de conectare pe eveniment50 ms
tensiune de operaremaxim Umax c.c. 60 V c.c.
mod de conectarecodat M12 D

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere