Tehnologii radio

Tehnologii radio

Mereu soluția potrivită

Diferite tehnologii radio pentru cerințe industriale speciale.

Înapoi la Wireless industrial

Categorii

  • Bluetooth

    Pentru condițiile și mediile extrem de robuste și dure, Bluetooth este metoda rapidă și simplă de transmitere a datelor de la controler la echipamentele de automatizare aflate în mișcare sau greu accesibile.

  • LAN wireless

    Wireless LAN este soluția pentru rețele universale și performante fără fir, de exemplu pentru aplicații mobile de automatizare.

  • Trusted Wireless 2.0

    Trusted Wireless 2.0 pentru transmiterea simplă și fiabilă a datelor și semnalelor pe distanțe mari.

  • WirelessHART

    WirelessHART cu Full-Mesh-Routing reprezintă soluția pentru o fiabilitate deosebit de mare, la un consum redus de energie, pentru cablarea fără fir a elementelor de câmp HART din industria proceselor.

În industrie există cele mai diferite domenii de aplicare pentru utilizarea tehnologiilor radio: de la transferul unei simple valori de senzor până la o rețea performantă, cu sute de dispozitive. Astfel se ajunge la cerințe foarte diferite privitor la tehnologia radio.

Acest spectru larg de cerințe nu poate fi acoperit astăzi complet de nicio tehnologie radio. Phoenix Contact oferă produse și soluții pentru patru tehnologii radio diferite, fără licență și gratuite, cu care pot fi acoperite aproape toate domeniile industriale de aplicare.

Prezentare tehnologii radio

  • Bluetooth pentru transferul rapid și eficient al datelor I/O, serial și Ethernet în producția de mașini și sisteme.
  • Trusted Wireless 2.0 ca soluție radio specializată pentru transferul simplu al datelor I/O și serial la distanțe mari.
  • WirelessHART ca soluție standardizată pentru transferul semnalelor HART în tehnologia de proces.
  • Wireless LAN ca soluție universală și performantă de rețea fără fir, optimă și pentru aplicații mobile de automatizare.
BluetoothTrusted Wireless 2.0WirelessHARTWireless LAN
Standard wirelessIEEE 802.15.1Produs propriu, dezvoltat de Phoenix ContactIEEE 802.15.4IEEE 802.11
Bandă de frecvență2,4 GHz868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz2,4 GHz, 5 GHz
Rază de lucru în cazul conexiunilor la vedere< 250 m32 km (900 MHz)
20 km (868 MHz)
5 km (2,4 GHz)
< 250 m< 1 km
Rază de lucru într-o hală industrială< 100 m< 250 m< 100 m< 100 m
ConfigurațiePunct cu punct, steaPunct cu punct, stea, plasăPlasă integralăPunct cu punct, stea, plasă
Structură rețeaStaticStaticStaticTelefon mobil
Rată de transfer datePână la 3 MbpsPână la 500 kbpsPână la 250 kbpsPână la 300 Mbps
Perioadă de latențăCâteva ms> 200 ms, în funcție de banda de frecvență, rata de transfer OTA și structura rețelei> 3 sCâteva ms
Cel mai mic timp de actualizare16 ms la PROFINET  4 ms la PROFINET
Compatibilitate cu WLANFoarte bunăFoarte bunăBunăFoarte bună, la o planificare bună
Robustețe împotriva defecțiunilorFoarte bunăFoarte bunăFoarte bunăBună
Utilizare specificăPROFINET, PROFIBUS (date serial)Date I/O, date serialDate HARTEthernet, PROFINET, EtherNet/IP
Siguranță funcționalăAdecvată pentru aplicații PROFIsafe și SafetyBridgeNuNuAdecvată pentru aplicații PROFIsafe și SafetyBridge

Tehnologii radio standard: WLAN 802.11 și Bluetooth

Soluțiile și produsele Bluetooth și Wireless LAN de la Phoenix Contact sunt conforme cu standardele. Tehnologiile radio industriale se diferențiază semnificativ de produsele existente pentru aplicațiile de consum și pentru birouri.

Caracteristic pentru comunicațiile industriale este faptul că pachete de date relativ mici trebuie transmise ciclic cu un timp scurt de actualizare. De aceea, fiabilitatea comunicațiilor este decisivă. Chiar și cele mai mici rateuri sau întreruperi în comunicație pot opri producția și, astfel, pot genera costuri ulterioare mari. Un firmware industrial special, securizat, este esențial pentru o comunicație radio fiabilă în permanență.

Spre deosebire de o conexiune prin cablu bine protejată, mediul de transfer este oferit fără protecție împotriva diferitelor defecțiuni, pentru comunicații radio. Pentru a asigura o calitate suficientă a transferului, numeroase mecanisme au fost puse în aplicare în tehnologiile radio, chiar și în modulele radio industriale.

Printre acestea se numără metode de corecție a erorilor și de spectru extins, transfer redundant de date sau tehnologie de antene MIMO (Multiple Input, Multiple Output). O protecție sporită împotriva diferitelor interferențe electromagnetice din domeniul industrial oferă o frecvență înaltă de transfer: defecțiuni industriale specifice, de exemplu din cauza convertizorului de frecvență, apar, de obicei, în intervale mai mici de frecvență (kHz, MHz). Comunicarea radio nu este afectată, deoarece se încadrează în 2,4 GHz.

Interferențele electromagnetice care apar în benzile de înaltă frecvență sunt, mai probabil, cauzate de alte aplicații radio de pe aceeași frecvență. Condiția preliminară de bază pentru o funcționare radio neperturbată este, prin urmare, o planificare a frecvențelor, în cadrul căreia fiecărei aplicații îi este atribuită propria gamă de frecvență. Practic, se poate spune că o defecțiune apare numai atunci când cauza sa apare în același timp, în același loc și în același interval de frecvență.

Deoarece câmpul radio poate fi limitat spațial cu mare dificultate, măsurile de securitate sunt necesare în special în cazul comunicațiilor fără fir. Acestea protejează împotriva falsificării sau citirii datelor. Cele mai multe sisteme radio includ, deja, mecanisme tehnice de securitate, care corespund stadiului actual al tehnologiei de siguranță IT și permit montarea unor rețele radio sigure. Acestea ar trebui să aibă activate întotdeauna cele mai actuale și mai sigure procese de criptare ale sistemului de comunicație radio.

Dar, pentru securitatea rețelei, nu sunt suficiente numai măsuri tehnice. În plus, operatorului i se cere să ia și măsuri organizatorice. În secțiunea Informații suplimentare puteți găsi linkuri către site-urile web corespunzătoare pentru VDI și Biroul Federal pentru securitate în tehnologia informației (BSI). Aici sunt oferite informații detaliate despre protecția rețelelor (radio). La cerere, puteți fi consiliați pe larg și de experții noștri în wireless industrial.

Deoarece transferul datelor prin radio se face prin intermediul unor câmpuri electromagnetice cu frecvență înaltă, apare întotdeauna întrebarea dacă acestea prezintă vreun risc la adresa sănătății. Ca bază pentru evaluare, ca în cazul telefoanelor mobile, este folosită rata de absorbție specifică (SAR). SAR descrie ce parte din puterea radiată este absorbită de țesuturile corpului uman, într-o anumită situație.

Cu respectarea valorilor maxime recomandate nu sunt detectate, conform cunoștințelor actuale, efecte dăunătoare asupra țesuturilor umane. Valorile SAR, prin undele radio de la dispozitivele Bluetooth sau WLAN, rămân, de regulă, cu mult sub puterea radiată recomandată, în special la operarea depărtată de corp. Linkurile la informații suplimentare cu privire la acest subiect pot fi găsite în rubrica Linkuri.

Sistemele de comunicație radio sunt utilizate deseori pentru comunicare cu sistemele mobile sau aflate în mișcare. Mișcarea este adesea însoțită de o amenințare la adresa persoanelor și a bunurilor. În aceste cazuri, este necesară o comunicație sigură din punct de vedere funcțional, prin căi wireless. Cea mai simplă soluție este utilizarea protocoalelor de securitate bazate pe Ethernet, precum PROFIsafe sau SafetyBridge Technology, care pot fi transmise prin căile wireless Bluetooth sau WLAN, în condiții de siguranță. Motivul: mecanismele de siguranță ale comunicației orientate spre securitate end-to-end PROFIsafe și SafetyBridge sunt puse în aplicare independent de canalul de transfer, numit Black Channel.

În așa-numitul Black Channel pot fi utilizate componente de rețea standard, precum modulele Wireless-LAN sau Bluetooth, deoarece acestea nu trebuie validate în conformitate cu standardele de securitate din seria IEC 61508. Protocolul de securitate identifică eroarea sau depășirea de timp în cadrul comunicațiilor și trece aplicația automat în starea de securitate. Pentru ca productivitatea mașinii sau a sistemului să nu fie afectată de erorile de comunicație frecvente, este imperativă o soluție robustă și fiabilă pentru transmisia wireless.

Componentele de rețea din Black Channel nu trebuie validate în conformitate cu IEC 61508

Componentele de rețea din Black Channel nu trebuie validate în conformitate cu IEC 61508

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere