LAN wireless

Rețelele radio performante oferă mai multă flexibilitate și mobilitate

Inscripție WLAN

Wireless Local Area Network, pe scurt WLAN, înseamnă o rețea fără cablu, locală, bazată pe standardul IEEE 802.11 și compatibilă cu Ethernet conectat prin cablu.

De aceea, este adesea menționată ca Ethernet wireless. În rețelele de automatizare bazate pe Ethernet, cum ar fi PROFINET RT, EtherNet/IP™ sau Modbus/TCP, Wireless LAN permite o integrare simplă a echipamentelor de automatizare prin radio.

Standardul IEEE 802.11

Diferitele tehnici sunt specificate într-un grup de standarde: IEEE 802.11. Cele mai importante standarde din IEEE 802.11 sunt:

  • IEEE 802.11a: Standardul de transmitere în banda de 5 GHz cu până la 54 Mbps
  • IEEE 802.11b: Fostul standard de transmitere în banda de 2,4 GHz cu până la 11 Mbps
  • IEEE 802.11g: Standard de transmitere în banda de 2,4 GHz, cu până la 54 Mbps
  • IEEE 802.11n: Cel mai nou standard de transmitere în banda de 2,4 GHz și de 5 GHz cu până la 600 Mbps
  • IEEE 802.11i: Cel mai recent standard de securitate, cunoscut și ca WPA2
  • IEEE 802.11e: Definește funcțiile Quality-of-Service (QoS)
Compararea ratelor de transfer date realizabile din standardul de transmitere WLAN

Compararea ratelor de transfer date realizabile din standardul de transmitere WLAN

Standardele diferă, în primul rând, prin ratele realizabile de transfer de date, în timp ce rata netă de transfer realizabilă efectiv este de numai aproximativ 50% (consultați graficul).

Rețele mari cu numeroase dispozitive

Wireless LAN este caracterizat prin faptul că, analog Ethernetului, rețelele cu suprafețe mari pot fi construite cu numeroase dispozitive. Spre deosebire de Ethernetul prin cablu, în cazul mediului radio este vorba despre un așa-numit Shared Medium, în care toate dispozitivele din rețea, respectiv din banda de frecvență, trebuie distribuite.

În comparație cu conexiunea prin cablu, acest lucru determină timpi de latență mai mari, un bruiaj mai mare și, în general, o lățime de bandă redusă, cu cât în rețea sunt mai multe dispozitive. Acești factori trebuie luați în considerare la proiectarea aplicațiilor de automatizare. Produsele WLAN industriale de la Phoenix Contact sunt optimizate la perioade mici de latență, cu un bruiaj redus.

Roaming – Mobilitate în rețea

Roaming în rețeaua WLAN  

Roamingul automat al dispozitivelor mobile din rețeaua WLAN

Un punct forte special al Wireless LAN este mobilitatea dispozitivelor în rețea. Dispozitivele se pot deplasa liber într-o rețea WLAN cu suprafață mare și își pot schimba automat conexiunea wireless la punctul de acces, cu cel mai bun semnal wireless. Acest proces este cunoscut sub numele de Roaming.

Câmpul radio al unei rețele WLAN poate fi extinsă oricât, prin utilizarea punctelor de acces suplimentare. Viteza și fiabilitatea cu care dispozitivele - așa-numiții clienți WLAN - celulele radio se pot schimba au o semnificație esențială pentru aplicațiile de automatizare. Roamingul rapid și fiabil este o caracteristică referitoare la calitatea produselor WLAN industriale de la Phoenix Contact.

Performanță mai bună la fiabilitate sporită

Sistemele Wireless-LAN actuale conforme cu standardul IEEE 802.11n oferă, spre deosebire de standardele WLAN mai vechi, o rată de transfer semnificativ mai mare, de peste 100 Mbps. Simultan este asigurată o rază mai mare de acțiune și o fiabilitate sporită.

Transmitere semnal cu tehnologia de antenă MIMO

MIMO folosește reflexii direcționate și distribuție pe mai multe căi, pentru o fiabilitate sporită și o rată de transfer mai mare

Cea mai importantă caracteristică tehnică a IEEE 802.11n este tehnologia de antenă MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Aceasta emite și recepționează, prin maxim trei antene active, mai multe fluxuri de date paralele, simultan. Aici, reflexiile din cameră sunt utilizate în mod specific pentru mărirea ratei de transfer de date și pentru îmbunătățirea fiabilității și stabilității conexiunii wireless, în special în mediul industrial.

Exemple de aplicații

Domeniul de utilizare Wireless LAN în mediul industrial este diversificat și în creștere rapidă. În mod special, nevoia tot mai mare de date de proces și de funcționare, precum și creșterea simultană a mobilității și mobilitatea spațială a mai multor aplicații necesită utilizarea comunicațiilor prin rețea fără fir.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere