Trusted Wireless 2.0

Conectarea simplă și eficientă pe distanțe mari

Siglă Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: tehnologie industrială de comunicație radio

Tehnologia radio Trusted Wireless 2.0 brevetată a fost concepută special de Phoenix Contact pentru uz industrial. Aceasta este deosebit de potrivită pentru transmiterea fără fir a informațiilor de la senzori și actuatoare, precum și pentru transmiterea unui volum mic spre mediu de date în sistemele extinse. Cu o vizibilitate bună, pot fi acoperite distanțe de la mai multe sute de metri până la mai mulți kilometri între două dispozitive de comunicație radio.

Trusted Wireless 2. 0 face legătura dintre WirelessHART ca tehnologie specială pentru rețele de senzori și tehnologia LAN wireless de mare viteză.

Pentru adaptarea optimă la cerințele aplicației respective sunt disponibile diverse opțiuni de setare. Tehnologia este utilizată în sistemele industriale de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact.

Proprietăți

Trusted Wireless 2.0 utilizează așa-numita metodă FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Tehnologia folosește o selecție de până la 127 de canale din spectrul general al benzilor de frecvență, care vor fi omise pe baza unui model pseudo-aleatoriu. Astfel crește robustețea comunicației.

În plus, Trusted Wireless 2. 0 permite o gestionare deosebit de bună a coexistenței diferitor sisteme de comunicație radio. Prin utilizarea diferitelor benzi de frecvență radio (RF), mai multe sisteme Trusted Wireless 2.0 pot fi utilizate, fără probleme, în paralel. Există, de asemenea, posibilitatea de a ascunde selectiv anumite canale (Blacklisting), pentru a putea fi folosite în paralel, de exemplu, sistemele WLAN fără limitări ale performanței.

Printr-o tehnologie brevetată, ca Trusted Wireless 2.0, protocolul nu este disponibil public, astfel că tehnologia este protejată remarcabil împotriva atacurilor. În plus, au fost implementate mai multe măsuri de siguranță: criptarea datelor pe 128 de biți se asigură ca, teoretic, pachetele de date auzite nu sunt înțelese. Verificarea integrității controlează autenticitatea expeditorului și elimină mesajele care au fost modificate.

Dacă undele radio sunt transmise prin pereți sau alte obstacole, acestea vor atenua semnalul. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât atenuarea este mai puternică, adică semnalul pe 2,4 GHz este atenuat mai puternic decât un semnal de 868 MHz, respectiv 900 MHz.

Pe baza puterii mari de transmitere în banda 868/900 MHz, pot fi atinse distanțe semnificativ mai mari decât în banda de 2,4 GHz. În banda de 2,4 GHz, timpul de transmitere este mai mic și transferul de date este mai mare decât în banda de 868 MHz, respectiv 900 MHz. Pe de o parte, în banda de 2,4 GHz sunt disponibile mai multe frecvențe, pe de altă parte, sunt posibile rate mai mari de transmitere a datelor prin aer. În plus, în banda de 2,4 GHz nu trebuie păstrată o durată de utilizare reglementată prin lege (Duty Cycle), așa cum este cazul în banda de 868 MHz.

Sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact cuprinde module radio pentru 868 MHz (Europa, Africa de Sud), 900 MHz (America de Nord, America de Sud), precum și pentru 2,4 GHz (în toată lumea).

Management descentralizat al rețelei

Management descentralizat al rețelei în zona părinte - copil  

Management descentralizat al rețelei în zona părinte - copil

Tehnologiile precum WirelessHART sau Zigbee urmăresc o abordare centralizată a gestionării rețelei. Acest lucru înseamnă că toate mesajele trec printr-un dispozitiv master central și astfel pot genera trafic semnificativ în rețeaua fără fir.

În schimb, Trusted Wireless 2.0 se bazează pe gestionarea descentralizată a rețelei. Așa-numitele zone părinte-copil sunt stabilite pe rețeaua de comunicații radio, în care un modul de comunicație radio de rang superior este prevăzut drept părinte și modulele cuplate de acolo sunt prevăzute drept copil.

Gestionarea generală a rețelei se realizează în interiorul zonei părinte-copil și nu trebuie să treacă peste managerul central. Acest lucru reduce traficul mesajelor din întreaga rețea și accelerează schimbul de date.

Opțiuni flexibile de adaptare

Trusted Wireless 2. 0 oferă posibilitatea de reglare a ratei de transfer a datelor interfeței wireless și, astfel, de creștere a sensibilității receptorului. La o rată scăzută de transfer a datelor poate fi acoperită o distanță mai mare decât cea acoperită la o rată de transfer mare. Prin urmare, utilizatorul poate face o setare adecvată, în funcție de aplicația și domeniul necesar.

Sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact permite montarea simplă și flexibilă a conexiunilor punct-cu-punct, rețelelor în stea sau a rețelelor de tip plasă și transmite atât semnale I/O, cât și date serial. Prin intermediul interfețelor integrate RS-232 și RS-485 puteți conecta modulele I/O la Radioline direct prin protocolul Modbus de pe controler.

Exemple de aplicații

Trusted Wireless 2.0, respectiv sistemul de comunicație radio Radioline este dezvoltat special pentru uz industrial, pentru transmiterea datelor seriale de la controler sau a semnalelor I/O analogice, respectiv digitale. Această combinație este ideală în special pentru utilizare în sisteme și rețele extinse, de exemplu în domeniul apei/apei uzate sau în tehnologia de proces.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere