Stația centrală de epurare Wilhelmshaven: comunicație radio fiabilă

Modernizarea instalației centrale de epurare Wilhelmshaven, cu soluții radio de la Phoenix Contact

Canal de ape uzate  

Modernizarea stației de epurare Wilhelmshaven cu sisteme de comunicație radio Bluetooth de la Phoenix Contact

Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW) este responsabilă pentru eliminarea și curățarea apelor uzate ale orașelor Wilhelmshaven și Schortens. Aceasta operează un sistem de canale subterane, lung de 520 de kilometri, precum și două stații de pompare principale și 65 de stații de pompare auxiliare, care transportă apa uzată prin conductele de presiune, la instalația centrală de epurare. Zona de drenaj urban a TBW epurează zilnic aproximativ 20.000 de metri cubi de apă uzată.

TBW își optimizează continuu sistemele. Prin urmare, în cadrul modernizării stației de epurare, au fost adăugate patru decantoare secundare, separatorul de nisip, precum și stațiile de pompare și bazinele de fermentare cu sistem de comunicație radio de la Phoenix Contact, pentru a transmite economic semnalele și datele la centrala de comandă.

Soluție

Set Bluetooth-PROFIBUS  

Transmitere de date cu setul Bluetooth-PROFIBUS de la Phoenix Contact

Integrarea măsurării cantităților în sistemul de control

La aproximativ 300 de metri de stația de pompare principală, pe partea cealaltă a canalului Ems-Jade, are loc măsurarea cantității din conducta de presiune. Semnalul analogic de măsurare nu poate fi conectat prin cablu la PLC-ul din stația de pompare principală, deoarece săparea canalului Ems-Jade se dovedește dificilă.

Frank Jakobs, responsabil pentru automatizarea stației de epurare și stațiile de pompare, spune: „La căutarea unei soluții pentru această problemă, mi-a atras atenția tehnologia radio de la Phoenix Contact." Ca înlocuitor de cablu, acum sunt utilizate două convertoare Bluetooth, care integrează semnalul senzorului direct în sistemul PROFIBUS al stației de pompare principală. „Astfel, cerința poate fi pusă în aplicare într-un mod economic“, concluzionează Frank Jakobs.

Agitator și separator de nisip  

La atingerea unui nivel de umplere definit, modulele wireless emit un semnal

Raportare imediată la depășirea nivelului de umplere

În agitator și în separatorul de nisip, apele uzate sunt curățate de solidele grosiere. În separatorul de nisip aerat, materialele precum nisipul și stratul de uzură se depun pe podea. Apoi, acestea sunt pompate și transportate într-o stație de spălare a nisipului. Pompa se află într-un puț care, în trecut, s-a umplut de multe ori pe neobservate.

Cu sistemul MUX wireless, această problemă ține de trecut: dacă apa depășește, în puțul de pompare, un anumit nivel de umplere, modulele radio emit un semnal care deconectează toate pompele din separatorul de nisip.

Dacă nivelul de apă scade din nou, o unitate de evaluare cu senzor de nivel reactivează pompele. Sistemul MUX wireless lucrează fără probleme, de mai mulți ani. „Pe baza experienței favorabile, acum utilizăm sistemele de comunicație radio de la Phoenix Contact în multe alte domenii“, spune Frank Jakobs.

Stație radio centrală pentru achiziție și transmisie de date  

Stația radio centrală dintre decantoarele secundare este cuplată la master PROFIBUS din clădirea de birouri

Alternativa ieftină la contactele cu alunecare

Un alt domeniu de aplicare pentru tehnologia radio industrială este decantarea finală: în cele patru decantoare secundare, câte o sondă de proces de la Hach Lange măsoară nivelul nămolului cu o metodă optică. Sondele se află pe podurile racloare rotative ale rezervorului. Valorile măsurate sunt transmise la controlerul respectiv și, de acolo, prin PROFIBUS, comunicate la camera de comandă din clădirea de birouri.

Deoarece transmisia prin mediile tradiționale, precum contactele cu alunecare s-a dovedit a avea nevoie de întreținere intensă și a fi predispusă la eșec, a fost favorizată o soluție fără fir.

În fiecare dintre cele patru poduri racloare a fost instalat câte un convertor Bluetooth și conectat cu controlerul Profibus corespunzător. Sondele transmit datele, apoi, prin Bluetooth, la o stație centrală aflată între racloare, care, la rândul său, este conectată prin convertorul de fibră optică la master PROFIBUS din clădirea de birouri.

Concluzie

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, responsabil pentru automatizarea sistemelor în cadrul TBW

„Prin utilizarea soluțiilor wireless de la Phoenix Contact am făcut față multor provocări și, de asemenea, am economisit mulți bani“, conchide Frank Jakobs.

„De aceea, pentru noi, tehnologia radio va reprezenta și în viitor, pentru toate părțile stației de epurare, o alternativă reală la rețeaua cu cablu."

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere