Sistem de stingere a incendiilor pentru rezervoare cu acoperiș flotant: monitorizare centralizată a stării cu WLAN

Punct de acces WLAN 5100 pentru transferul informațiilor despre stare, prin PROFINET

Sediul firmei Saval BV  

Sediul firmei Saval BV

Depozitarea și procesarea în siguranță a țițeiului, precum și a altor combustibili fosili este de o importanță deosebită, nu în ultimul rând din cauza riscului ridicat de explozie. Prin urmare, compania olandeză Saval BV a conceput un sistem special de stingere a incendiilor pentru rezervoare cu acoperiș flotant.

Controlerele și modulele I/O în conexiune cu punctele de acces WLAN de la Phoenix Contact permit o monitorizare a stării bazată pe web a sistemului.

Aplicație

În anumite zone ale rezervorului de țiței, pericolul de explozie este atât de mare, încât clădirile sunt clasificate în cea mai mare zonă de pericol 0 pentru gaze, conform Directivei ATEX.

Rezervoarele cu acoperiș fix utilizate de obicei se caracterizează prin faptul că, la umplerea acestora, între materialul care trebuie depozitat și acoperișul instalat fix apare o atmosferă cu potențial exploziv.

Recipiente de stingere pe rezervorul cu acoperiș flotant  

Recipientele de stingere sunt montate pe marginea acoperișului flotant

O soluție alternativă este reprezentată de rezervoarele cu acoperiș flotant, al căror acoperiș plutește pe lichidul depozitat. Deoarece o astfel de construcție a acoperișului este mobilă, aceasta trebuie etanșată în zona peretelui rezervorului cu un material flexibil.

Între peretele rezervorului și garnitură există, totuși, un spațiu liber, în care se acumulează o cantitate mică de gaze ale materialului depozitat. În cazul în care gazul se amestecă cu aerul ambiant, este produs un amestec combustibil. Electricitatea statică ce poate rezulta dintr-o lovitură de trăsnet sau scântei, poate aduce după sine un incendiu, care trebuie stins imediat după aprindere. Cu toate acestea, dacă focul rămâne nedetectat, acesta se poate dezvolta într-un incendiu de necontrolat.

Pentru astfel de aplicații, Saval a conceput un sistem de stingere a incendiilor, care constă într-un recipient de stingere care, în combinație cu o instalație de sprinklere, poate proteja o circumferință a rezervorului de 40 de metri. Rezervoarele cu acoperiș flotant care au un diametru de 120 de metri, ar putea avea nevoie, în anumite circumstanțe, de mai multe sisteme de stingere.

În cadrul automatizării sistemului de stingere a incendiilor, sunt monitorizate două semnale digitale, care oferă informații cu privire la starea sistemului de protecție împotriva incendiilor. Fiecare sistem de stingere a incendiilor dispune de un întrerupător cu flotor, care controlează nivelul din recipientul de stingere a incendiilor, precum și un comutator de presiune, care informează cu privire la presiunea din sistem.

Zona din vecinătatea garniturii acoperișului flotant este identificată drept Zona 0. Cele două semnale digitale sunt achiziționate în cutiile de distribuție care sunt instalate în Zona 1. Dacă apare un incendiu, întrerupătorul cu flotor și comutatorul de presiune se activează simultan. Dacă, totuși, apare o scurgere din instalația de sprinklere, se activează numai comutatorul de presiune. Același lucru este valabil și pentru întrerupătorul cu flotor, care se activează numai dacă recipientul de stingere a incendiilor prezintă o scurgere.

 

Modulele I/O cu protecție intrinsecă se aliniază perfect cu magistrala internă

Soluția centrală este concepută astfel încât semnalele digitale sunt transmise cu greu prin cablu și sunt transferate către panoul de monitorizare montat în zona fără potențial exploziv. Panoul de monitorizare este compus dintr-un controler modular ILC 171 ETH, precum și module I/O Ex-i cu protecție intrinsecă, dezvoltate pentru zona cu potențial exploziv, din familia de produse Inline de la Phoenix Contact.

Blocurile terminale cu protecție intrinsecă asigură alimentarea cu curent, prin intermediul unui modul Inline dedicat. Astfel, magistrala internă Inline se aliniază perfect cu controlerul și achiziționează semnalele digitale ale întrerupătorului cu flotor și comutatorului de presiune.

Container EXD SK 3100  

Punctul de acces WLAN 5100 cu controler modular PROFINET Inline și module I/O în containerul EXD SK 3100

Transmiterea ulterioară a semnalelor prin PROFINET și WLAN

În cazul în care pe rezervorul de petrol nu există o infrastructură de comunicații, care să poată fi utilizată, pozarea noilor trasee de cabluri este dificilă. În acest context, Saval a dezvoltat o soluție descentralizată, prin containerul de protecție SK 3100. În containerul de protecție este integrat un controler PROFINET modular, cu module cu protecție intrinsecă.

Fiecare stație descentralizată SK 3100 monitorizează până la patru sisteme de stingere a incendiilor și transmite semnalele prin WLAN, la un panou de monitorizare instalat central, SK 3000, în care este montat un controler modular de înaltă putere, ILC 330 PN. Pentru transmiterea datelor între SK 3100 și SK 3000 sunt utilizate punctele de acces WLAN.

Dispozitivele corespund standardului IEEE 802.11e și acceptă modul de asistență PROFINET, astfel încât cele două controlere Inline să poată comunica unul cu celălalt prin intermediul protocolului PROFINET. În plus, pachetele PROFIBUS individuale pot fi prioritizate. Pachetele cu prioritate maximă sunt apoi schimbate în comparație cu toate celelalte pachete Ethernet, prin interfața WLAN.

Ecran tactil WP10 cu vizualizare WEBVISIT  

Dispozitivul HMI are acces, pe post de client web, la vizualizarea WEBVISIT

Vizualizare bazată pe web a stării dispozitivelor și a disfuncționalităților

Pentru monitorizarea soluției, este utilizat software-ul de vizualizare bazat pe web WEBVISIT de la Phoenix Contact. În acest scop, controlerele trebuie să dispună de un server web integrat, așa cum este cazul controlerelor Inline utilizate.

Pentru a putea accesa vizualizarea pe serverul web al PLC-ului, este necesară numai adresa IP a acesteia. Datele sunt afișate apoi de dispozitivul de exploatare și monitorizare. Vizualizarea dezvoltată de Saval furnizează informații cu privire la starea comutatorului de presiune și a întrerupătorului cu flotor, precum și la sursa de alimentare a sistemului de comandă.

Mai mult decât atât, în cazul disfuncționalităților se afișează o alarmă corespunzătoare. Pentru reprezentarea datelor, Saval utilizează ecranele tactile WP10.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere