Bluetooth industrial pentru mașini de ambalat performante

Sistemul de comunicație radio Bluetooth pentru comunicație fără fir între controler și piesele rotative ale mașinii

Mașina de ambalat Octopus  

Comunicație robustă cu piesele mașinii aflate în mișcare (sursa: Oy M. Haloila Ab)

Firma Oy M. Haloila Ab este un producător lider global de mașini de înfășurat paleți, făcând parte din grupul internațional Signode Industrial Group. Cea mai cunoscută marcă a firmei finlandeze este mașina de ambalat „Octopus“.

Această mașină modulară de înfășurat paleți este, la nivel mondial, prima mașină de ambalat cu o construcție inelară rotativă, pentru adaptarea flexibilă la cerințele clienților, referitor la capacitatea de producție, protecția în timpul transportului și stabilitate.

Sistemele de comunicație radio Bluetooth de la Phoenix Contact asigură o soluție fiabilă și fără uzură pentru comunicația dintre controlerele centrale și piesele rotative ale mașinii.

Aplicație

Paleții sunt amplasați în mașina de înfășurat, prin intermediul tehnologiei de transport pe bandă rulantă. Un inel de înfășurare se învârte în jurul paletului, înfășurându-l în folie. Apoi, folia este lipită, iar paletul este transportat afară.

Pentru controlul mașinii de înfășurare a paleților, datele dintre controlerul din tabloul de distribuție central de pe mașină trebuie schimbate cu cele ale servomotoarelor din piesele rotative ale mașinii. Comunicația se face prin PROFINET sau EtherNet/IP. Transmisia actuală prin conductor colector are limitele sale, în cazul Ethernet.

Soluție

Modulul Bluetooth EPA de la Phoenix Contact  

Comunicație fiabilă cu Bluetooth industrial: FL BT EPA de la Phoenix Contact

Pentru a permite o comunicare fiabilă, fără uzură între controlerul central și piesele mobile ale mașinii, în locul unui conductor colector este utilizată o soluție de comunicare Bluetooth industrial de la Phoenix Contact.

Modulele Bluetooth EPA au fost dezvoltate special pentru comunicarea datelor de comandă. Modulele robuste au clasa de protecție IP65 și sunt ideale pentru utilizare în medii industriale dure. Echipat cu o antenă specială integrată, sistemul transmite și protocoale de automatizare precum PROFINET și EtherNet/IP™, simplu și fiabil, prin comunicație radio.

În acest caz, Bluetooth este tehnologia radio potrivită, deoarece, prin metodele de salt în frecvență și WLAN Channel Blacklisting, poate fi asigurată o funcționare în paralel fără probleme cu rețelele WLAN existente, pe banda de frecvență de 2,4 GHz.

Concluzie

Prin utilizarea soluției de Bluetooth industrial de la Phoenix Contact, fiabilitatea mașinii este mărită, iar efortul de întreținere este redus, potrivit Janne Koskela, director tehnic Haloila.

„Structura de până atunci a mașinilor Octopus a limitat, într-adevăr, transferul de date dintre servomotoarele sistemului de comandă și servomotoarele din piesele aflate în mișcare. Soluția radio a extins posibilitățile și a îmbunătățit fiabilitatea. Suntem mulțumiți atât de produse, cât și de angajamentul și capacitatea cu care Phoenix Contact ne deservește”, crede Koskela.

FL BT EPA convinge prin punerea în funcțiune simplă. Datorită experienței pozitive cu soluția progresivă, fără uzură, FL BT EPA o va integra acum în toate mașinile de ambalat din seria Octopus, potrivit Janne Koskela.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere