Centrala RWE din Westfalen: comunicație radio stabilă prin natură

Sistemul de comunicație radio Radioline pentru conectarea economică a punctelor de măsurare aflate la distanță

Turn de răcire al centralei electrice RWE Westfalen din Hamm-Uentrup

Turn de răcire al centralei electrice RWE Westfalen din Hamm-Uentrup

În sistemele extinse de infrastructură, de multe ori, datele trebuie transmise de la stații externe aflate la distanță la centrala de comandă.

Centrala RWE din Westfalen utilizează, în acest scop, sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact, standard în industrie. Astfel, valorile măsurate înregistrate pentru documentație sunt transmise, simplu și economic, la sistemul de control.

Aplicație

RWE se numără printre cei mai mari generatori de energie electrică din Germania. Una dintre numeroasele centrale electrice operate de RWE se află în Lippe-Aue, la est de districtul Hamm-Uentrop.

În cadrul procesului de răcire, de pe malul râului Lippe este scoasă apă pentru a compensa pierderile prin evaporare la disiparea căldurii prin turnurile de răcire. În plus, o parte din apa turnului de răcire este introdusă, împreună cu apa uzată epurată de sistemele de desulfurare a gazelor de ardere (REA), în Lippe. De aceea, operatorul centralei electrice trebuie să înregistreze intrarea și ieșirea apei de răcire, pentru autorități, sub forma măsurătorilor de nivel și de temperatură.

În acest context, responsabilii s-au aflat în fața provocării de a conecta punctele de măsurare a temperaturii și a nivelului, aflate în afara centralei electrice Westfalen, cu sistemul de control central, unde valorile sunt înregistrate și arhivate. Pe lângă conexiunea de comunicații a dispozitivelor aflate foarte departe de clădirile centrale, tehnologiile de măsurare și de transmitere instalate în cele mai multe stații construite autonom, aveau nevoie de alimentare cu energie.

Soluție

Puncte de măsurare nivel și temperatură pe râul Lippe

Puncte de măsurare nivel și temperatură, cu autonomie energetică, pe râul Lippe

Alimentare autonomă cu energie prin intermediul unui sistem fotovoltaic

Deoarece pozarea cablurilor este complicată și costisitoare, responsabilii RWE au ales o cuplare fără fir a stațiilor, prin sistemul de comunicație radio Radioline de la Phoenix Contact.

Senzorii de temperatură montați în ambele puncte de măsurare din râu și componentele radio dispun de energia necesară, prin intermediul unui sistem fotovoltaic autonom de la Phoenix Contact, care a fost proiectată exact pentru puterea necesară.

Conectori fagure cu modulele radio Radioline

Modulele radio Radioline transmit semnalele la stația aflată la distanță

Transmitere fiabilă de semnale pe distanțe mari

Punctele de măsurare trebuie să se conecteze cu clădirea centralei electrice, pe o distanță de maxim 1.000 de metri, pe care se face conexiunea cu sistemul de control. Printre antenele montate în punctele de măsurare și pe acoperișul clădirii, se întinde o luncă, clar vizibilă.

Sistemul Radioline sprijină montarea unei rețele cu auto-depanare, de tip plasă, în care fiecare dispozitive wireless lucrează ca repetor și, astfel, datele pot fi transmise mai departe, la alte dispozitive. Așadar, dacă o cale de comunicare directă este perturbată, sistemul de comunicație radio caută automat o conexiune alternativă, printr-un alt modul Radioline wireless din rețea.

Modulele radio din familia de produse Radioline se bazează pe Versiunea 2.0 dezvoltată de Phoenix Contact a tehnologiei Trusted-Wireless. Metodele care lucrează fără autorizație în banda de frecvență de 2,4 GHz sunt caracterizate de o robustețe și fiabilitate mare, precum și printr-o rază de acțiune mare, care poate fi de mai mulți kilometri, în câmp deschis. Centrala electrică pune, astfel, la dispoziție, o soluție de comunicare fiabilă, standard în industrie.

Reprezentarea funcției de mapare I/O

Distribuție simplă a semnalelor I/O prin mapare I/O

Instalare și punere în funcțiune simplă a sistemului de comunicație radio

Ca furnizor vechi al RWE, PBE Esser GmbH cu sediul în Bergheim, realizează instalarea și punerea în funcțiune a componentelor pre-asamblate. Acestea se fac ușor atât pentru sistemul Radioline, cât și pentru sistemul fotovoltaic. Punctele de măsurare aflate la distanță transmit numai semnalele de temperatură și nivel analogice, precum și mesajele de avarie, la sistemul de control.

Drept urmare, soluția radio permite înlocuirea economică a cablurilor pentru semnale I/O. Prin intermediul așa-numite mapări I/O, datele sunt distribuite fără asistență software, numai prin acționarea unui buton rotativ alb din rețeaua radio. Pentru a conecta modulul de intrare cu cel de ieșire, utilizatorul aplică aceeași adresă de mapare I/O la ambele module - de exemplu 23 - și trage, ca să spunem așa, un cablu wireless între stații.

Concluzie

Prin utilizarea sistemului de comunicație radio Radioline și a sursei de alimentare autonome asigurată de un sistem fotovoltaic, responsabilii centralei electrice Westfalen au economisit timp și bani. Pentru transmiterea valorilor de temperatură și de nivel cu obligație de înregistrare, stațiile aflate pe râul Lippe nu trebuie pozate cabluri.

Cu soluția simplu de utilizat, flexibilă și robustă, chiar și clădirile exterioare viitoare pot fi cuplate la sistemul de control, rapid și fără probleme.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere