MPG Mendener Präzisionsrohr: transmisie radio neperturbată

Module radio Wireless MUX pentru comunicare fără interferențe

Cărucioare de încărcare în turnătorie  

Fără interferențe, de peste șase ani: comunicații radio Bluetooth în cadrul MPG

Turnătoria MPG Mendener Präzisionsrohr produce și prelucrează metale, de mai mult de 100 de ani, și, la nivel european, se numără printre liderii de piață pentru țevile de schimbătoare de căldură, realizate din aliaje de cupru. În fiecare lună, cei 150 de angajați produc până la 250 km de țeavă, utilizată, de exemplu, în centrale electrice și producție, în rafinării sau în construcția de nave.

În cadrul MPG, metalele care trebuie topite sunt transportate la cuptoare, prin intermediul cărucioarelor de încărcare. Soluțiile radio de la Phoenix Contact asigură, aici, o comunicare fără interferențe în medii dure.

Aplicație

Țevile schimbătoarelor de căldură nu numai că trebuie să îndeplinească cerințe înalte, ci și să funcționeze perfect până la 40 de ani. Prin urmare, materialele primare din turnătorie sunt optimizate, prin standardele de calitate, pentru aplicația respectivă. Un stivuitor le transportă, apoi, la cărucioarele de încărcare ghidate pe șine, cu comandă electrică, de la firma Cyrus Schwingtechnik, care sunt utilizate pentru a alimenta cuptoarele.

Pentru tehnologia de comandă a cărucioarelor de încărcare este responsabilă firma Bregar Systemtechnik, specializată în soluții de automatizarea proceselor de mișcare, precum și în sisteme complete cu cablare și tablouri de distribuție. Anterior, semnalele precum poziția căruciorului, mesajele de eroare, Pornire/Oprire sau Oprire de urgență erau transmise, prin tamburi de cabluri, între controlerul central și cel al mașinii. Conceptul de cablare se dovedește, totuși, a fi costisitor, predispus la erori și cu nevoie intensă de întreținere.

Soluție

Cărucioare de încărcare cu multiplexor Bluetooth  

Cărucioare de încărcare cu multiplexor Bluetooth

Thomas Vos, responsabil pentru tehnologia de comandă în cadrul Bregar, explică: „La căutarea unei soluții alternative de comunicații, mi-a atras atenția tehnologia radio de la Phoenix Contact.“ Ca înlocuitor de cablu, Bregar utilizează acum multiplexorul wireless, bazat pe tehnologia Bluetooth.

„Cu Wireless-Mux, semnalele sunt transmise radio de la cărucioarele de încărcare la controlerul central al mașinii“, explică Vos. „Astfel, datele pot fi transmise simplu și economic, chiar și în acest mediu dur.“

Wireless-Mux transmite 16 semnale digitale și două semnale analogice, în mod bidirecțional, astfel că înlocuiește un cablu de semnal cu 40 de fire. Ca tehnologie wireless este utilizat Bluetooth, conform IEEE 802.15, care comunică radio în banda de frecvență de 2,4 GHZ, gratuit și fără autorizație. Pe baza principiului de salt de frecvență (AFH) integrat, care se poate adapta rapid, comunicația se dovedește robustă și fiabilă.

Concluzie

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Convinși de tehnologie: Thomas Vos, Rico von Borzestowski și Thomas Meisterjahn

Pe baza experienței pozitive cu sistemele radio de la Phoenix Contact, Bregar le folosește în numeroase aplicații, pentru diferite cerințe referitoare la comunicații. Calea de comunicație radio configurată la MPG funcționează fără probleme, de mai mult de șase ani.

„Prin utilizarea soluțiilor wireless de la Phoenix Contact, am făcut față mai multor provocări și am economisit mulți bani“, concluzionează Thomas Vos într-un mod pozitiv, confirmat și de personalul relevant de la Cyrus și MPG. În concluzie, comunicațiile radio sunt alternativa reală la care aceștia ar dori să apeleze și la proiectele următoare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere