Planificarea unei căi radio

Între antenele dispozitivelor wireless trebuie să existe contact vizual, în special în cazul distanțelor mari. Pentru a menține liberă așa-numita zonă Fresnel, poate fi necesară montarea pe o înălțime de câțiva metri. În această zonă nu trebuie să se afle alte obstacole.

Reprezentarea zonei Fresnel

Raza zonei Fresnel corespunde înălțimii dorite a antenei. Aceasta depinde de frecvența radio și de distanța antenelor.

Căile wireless pot funcționa și la întâlnirea unor obstacole în zona Fresnel (case, arbori etc.). Acest lucru depinde de cât de departe și cât de multe sunt obstacolele din această zonă.

În acest caz, recomandăm măsurătorile de testare. În interiorul clădirilor, în medii clasice de automatizare, apar reflexii inexistente, de obicei, în aer liber. Acestea contribuie la o bună conexiune wireless, chiar dacă zona Fresnel nu este deschisă.

Distanță cale wireless (d)Înălțime antenă (r)
868/900 MHz
Înălțime antenă (r)
2,4 GHz
Înălțime antenă (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1.000 m9 m5,5 m4 m
2.000 m13 m8 m5,5 m
4.000 m18,5 m11 m8 m
10.000 m29 m--
20.000 m41,5 m--
30.000 m50 m (numai 900 MHz)--

Tabelul arată raza zonei Fresnel ca funcție de frecvență și distanță. De aici rezultă înălțimea de montare a dispozitivelor wireless, respectiv a antenelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere