Funcționarea în paralel a soluțiilor radio

Funcționarea în paralel a soluțiilor radio

Comunicare sigură

Coexistența fără probleme a soluțiilor radio în mediul industrial.

Marele avantaj al comunicației radio constă în utilizarea spațiilor libere ca medii de transmitere disponibile, publice. Comparativ cu o instalație cu cablu, nu există costuri adiționale sau efort suplimentar de instalare. Vă puteți deplasa liber în spațiu și mediile de transmitere nu sunt supuse uzurii.

Cu toate acestea, în cazul acestor medii de transmitere, este vorba despre o resursă limitată. Aceasta nu este disponibilă exclusiv pentru o anumită aplicație, ci este utilizată de toate aplicațiile care generează unde electromagnetice. Deoarece în sistemele industriale există din ce în ce mai multe aplicații cu comunicații radio, este necesară o manipulare coordonată a acestei resurse.

Influențarea reciprocă a aplicațiilor radio

Influențarea reciprocă a aplicațiilor radio  

Influențarea reciprocă a aplicațiilor radio

Prin utilizarea în comun a mediilor de transmitere, în anumite condiții preliminare se poate ajunge la conflicte și influențe reciproce. Dar acest lucru se întâmplă numai dacă semnalele wireless a două sau mai multe sisteme de comunicație radio sunt suprapuse într-un singur loc, la aceeași frecvență și în același timp.

În practică, impactul depinde de modul de lucru și de imunitatea la perturbații a tehnologiilor radio implicate. Pe lângă tehnologia radio, planificarea radio determină suprapunerea spațială și a frecvențelor și, în mare măsură, suprapunerea temporală.

Efecte

Exemplu de răspuns în timp, cu și fără influențe radio  

Exemplu de răspuns în timp, cu și fără influențe radio

În practică, influențarea radio reciprocă nu duce neapărat la o defecțiune în sistemul de comunicații. În primul rând, aceasta duce la un timp prelungit de transmitere (perioadă de latență) și la un bruiaj în creștere. Întârzierea și gama de variație (bruiaj) depind, în principal, de imunitatea la perturbații a tehnologiei radio, respectiv a sistemului de comunicație radio.

Totuși, pentru a se atinge un grad mare de fiabilitate, toate tehnologiile radio utilizează procese de modulație cât se poate de robuste, precum și mecanisme interne pentru corecția erorilor și repetarea telegramelor. Cu toate acestea, în special pentru aplicațiile critice din punct de vedere al timpului, este esențială o coordonare centralizată și planificare radio centrală, pentru prevenirea interferențelor reciproce și a influențelor, încă de la început.

Managementul coexistenței

O planificare profesională și proiectarea aplicațiilor radio, precum și o planificare manuală a frecvențelor, respectiv a canalelor radio, permite funcționarea fiabilă în paralel a mai multor aplicații radio într-un singur loc.

Trusted Wireless 2.0 și soluțiile Bluetooth industriale de la Phoenix Contact sprijină planificarea manuală a frecvențelor, suplimentar, prin funcții speciale. Secvențele individuale de management al coexistenței sunt explicate mai detaliat în directiva VDI 2185 și IEC EN 62657-2. Aceste etape, în special reducerea la minimum a influențelor radio, ar trebui să fie întotdeauna supravegheate, respectiv efectuate întotdeauna de un expert, în caz de dubiu.

Coexistența este posibilă prin decuplarea a cel puțin unuia dintre domeniile locație, frecvență și timp:

Decuplare locală

  • Reglarea puterii de transmisie
  • Alegerea antenelor
  • Amplasarea, respectiv alinierea antenelor

Decuplarea din domeniul de frecvențe

  • Selecția canalelor
  • Blacklisting pentru domenii de frecvențe, respectiv canale

Reducerea la minimum a alocării frecvențelor în funcție de timp

  • Cel mai mic grad de ocupare posibil mediu al tuturor sistemelor individuale

Alte surse de interferențe electromagnetice industriale

A folosi comunicarea fără fir în industrie în mod fiabil înseamnă excluderea interferențelor electromagnetice în condiții de siguranță. Există numeroase surse de interferențe electromagnetice - de exemplu procese de sudare, procese de comutare sau convertizoare de frecvență. Dar câmpurile electromagnetice transmise ale acestora ating frecvențe joase, din gama kilohertzilor sau din gama inferioară a megahertzilor.

Transferul de date se face, totuși, de regulă, la 868/900 MHz sau mai sus, la 2,4 GHz și, prin urmare, mult peste frecvențele de interferență industrială obișnuite. Influențele de la sursele de interferențe electromagnetice obișnuite în industrie sunt, astfel, excluse.

Spectrele de interferențe ale aplicațiilor specifice din mediul industrial

Spectrele de interferențe ale altor aplicații specifice din mediul industrial

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere