Bluetooth

Transmitere rapidă și simplă a datelor de la controler, în condiții dure

Siglă Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie radio, care este cunoscută mai ales din domeniul telefoniei mobile și a accesoriilor de computer. Dar Bluetooth are și proprietăți excelente, cum sunt cele necesare pentru utilizare în rețele industriale de automatizare.

Prin urmare, Bluetooth este consacrat în domeniul producției de mașini și sisteme ca soluție de comunicare. Acesta este excelent în special pentru transmiterea datelor Ethernet sau PROFINET sau a semnalelor I/O la componentele mobile sau rotative ale mașinilor. Bluetooth se bazează pe standardul internațional IEEE 802.15.1 și lucrează în banda ISM de 2,4 GHz, utilizabilă la nivel mondial.

Realizarea simplă a unei conexiuni wireless fiabilă și robustă

Bluetooth este caracterizat printr-o comunicare radio extrem de robustă, care funcționează cu o fiabilitate deosebită, chiar și în condiții industriale adverse. Acest lucru se datorează faptului că transmiterea datelor se face după principiul saltului de frecvență, la care canalul de transmisie este schimbat după fiecare transfer al datelor. Acest lucru se întâmplă de până la 1.600 de ori pe secundă. Această redundanță a canalului, cu până la 79 de canale de transfer, face ca Bluetooth să fie extrem de imun la interferențe în banda de frecvență.

Astfel pot fi realizate foarte simplu conexiuni wireless extrem de fiabile, cu Bluetooth, care, printre altele, reprezintă o condiție preliminară pentru comunicațiile sigure (PROFIsafe, SafetyBridge etc.). Modulele Bluetooth de la Phoenix Contact simplifică utilizarea suplimentară, în cadrul căreia conexiunea pentru comunicații poate fi configurată foarte simplu, prin apăsarea unui buton.

Operarea în paralel a mai multor căi wireless

Structuri tipice de rețele Bluetooth  

Structuri tipice de rețele Bluetooth

Bluetooth este potrivit în special pentru aplicațiile reduse, statice de rețele radio, cu puține dispozitive. Rețelele Bluetooth specifice sunt aplicații punct-cu-punct simple sau rețele mici, în configurație de stea, cu maxim șapte dispozitive.

Tehnologia permite o operare în paralel fără probleme a mai multor astfel de aplicații. Astfel, Bluetooth este semnificativ diferit de Wireless LAN: cu WLAN, rețelele mari pot fi construite cu multe dispozitive, deși pot fi operate în paralel foarte puține astfel de rețele.

Coexistența excelentă cu WLAN

Atât Bluetooth, cât și WLAN funcționează în banda de frecvență de 2,4 GHz. Astfel, conflictele (interferențele) și tulburările reciproce sunt inevitabile.

Coexistența dintre Bluetooth și WirelessLAN  

Bune conviețuire dintre Bluetooth și Wireless LAN prin AFH și Black Channel List

Prin urmare, Bluetooth este echipat cu un mecanism optim, automat de coexistență: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH detectează sistemele WLAN, în mod fiabil, la o disponibilitate a mediului de la 10% până la 15% și deconectează automat canalele ocupate de WLAN.

Pentru a preveni interferențele încă de la început și pentru a permite o planificare eficientă a frecvențelor, în cazul modulelor Bluetooth industriale de la Phoenix Contact pot fi excluse manual de la utilizare până la trei canale rezervate pentru WLAN. Modulele Bluetooth transmit, apoi, numai pe gamele de frecvență neutilizate dintre canalele WLAN și nu interferează cu rețeaua WLAN.

Exemple de aplicații

Domeniul de utilizare Bluetooth în mediul industrial este diversificat și în creștere rapidă. Mai ales întreținerea la distanță tot mai intensă a mașinilor și sistemelor stabilește o comunicație Ethernet transparentă cu sisteme inteligente precum controlerele sau regulatoarele de pe piesele de mașini aflate în mișcare. Deoarece Ethernet nu poate fi transmis cu ușurință prin conductoare colectoare, comunicația prin radio este o alternativă excelentă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere