Tehnologie de antene

Tehnologie de antene

Pregătite pentru recepție în orice moment

Mai multă putere cu tehnologia de antene potrivită.

Înapoi la Wireless industrial

Categorii

Puterea unui sistem wireless este influențată decisiv de sistemul de antenă. Utilizarea antenelor optime poate mări semnificativ capacitatea rețelei dvs. radio - prin urmare, această parte a instalației merită o atenție deosebită.

Antene omnidirecționale

Direcționarea unei antene omnidirecționale  

Direcționarea unei antene omnidirecționale

Antenele omnidirecționale sunt utilizate atunci când modulele radio se află sau sunt deplasate în direcții diferite. Din cauza amplitudinii reduse, acestea sunt mai potrivite pentru distanțe mici până la medii. În cazul mediilor reflective din interior, semnalul poate ajunge de la emițător la receptor, în lipsa contactului vizual, prin reflexie. Trebuie să aveți grijă ca antena omnidirecțională să nu fie montată direct pe suprafețe reflectorizante (metalice).

Instalarea ideală se face într-un vârf de stâlp sau într-un tablou de distribuție, astfel încât antena să dispună de cel mai mare spațiu deschis posibil, în toate direcțiile. Mai multe antene omnidirecționale ar trebui montate la distanțe suficiente una față de cealaltă.

Domenii tipice de aplicare:

  • Acoperirea distanțelor mici până la medii
  • Rețele cu numeroase dispozitive, în direcții diferite
  • Aplicații mobile libere

Antene direcționale

Direcționarea antenei direcționale  

Direcționarea antenei direcționale

Utilizarea antenelor direcționale este recomandată pentru stațiile fixe, aflate la depărtare, întotdeauna când trebuie acoperite distanțe mari, cu contact vizual. Antenele direcționale radiază puterea de emisie într-o direcție preferată. Astfel este mărită raza de acțiune, iar posibilitatea de apariție a interferențelor de la alți utilizatori din afara zonei de dispersie este micșorată.

Cu cât amplitudinea unei antene direcționale este mai mare, cu atât raza sa de dispersie (unghiul de deschidere) este mai mică. Acest lucru impune alinierea exactă a antenelor una față de cealaltă.

Domenii tipice de aplicare:

  • Acoperirea distanțelor mari
  • Conexiuni punct-cu-punct
  • Aplicații staționare sau cu mișcare liniară

Tehnologie de antene pentru interior

Din păcate, pentru a reprezenta acest conținut este necesar să instalați un plugin Adobe-Flash.

Get Adobe Flash player

Tehnologie de antene pentru exterior

Din păcate, pentru a reprezenta acest conținut este necesar să instalați un plugin Adobe-Flash.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere