Radiocomunicația în producția de sticlă: depășirea obstacolelor, economisirea costurilor

Prezentare generală

Nisip de cuarț, materia primă a sticlei  

Cu aproximativ 60 %, nisipul de cuarț este componentul principal al sticlei

  • NSG Group execută produse de sticlă pentru industria auto și construcții.
  • Pentru economisirea energiei în timpul producției, valorile relevante sunt înregistrate de peste 70 de contoare de curent.
  • Contoarele instalate în zone îndepărtate sunt conectate la centrul de comandă prin intermediul sistemului Radioline.
  • Utilizarea sistemului de comunicație radio, care funcționează fiabil chiar și fără contact vizual, reduce semnificativ costurile de conectare.

Profilul clientului

Uzina din Gladbeck a concernului NSG Group  

În uzina din Gladbeck a concernului NSG Group lucrează aproximativ 520 de angajați

În calitate de lider internațional în producția sticlei, concernul japonez NSG Group are 27.000 de angajați în întreaga lume și realizează o cifră de afaceri de aproximativ 4,65 miliarde de euro.

În uzina din Gladbeck se fabrică sticlă plană prin procedeul float pe două linii de fabricație, respectiv sticlă termoizolantă și cu protecție solară prin procedeul de peliculizare offline.

Utilizare

Stație de pompare greu accesibilă  

Mesajele de stare ale stației de pompare sunt transmise prin radio către centrul de comandă

Pentru economisirea energiei în industria sticlei este indispensabil un sistem de management energetic. Din acest motiv, NSG Group a introdus la Gladbeck în 2013 o soluție pentru evaluarea eficientă și transparentă a datelor de consum. Pentru a înregistra valorile necesare, au fost instalate peste 70 de noi contoare de curent. O parte a dispozitivelor bazate pe Modbus instalate în halele de producție au putut fi integrate în sistemul de control al proceselor existent.

„Contoarele aflate în zone îndepărtate ale companiei au constituit o mare provocare” relatează Björn Niemann în calitate de șef al Serviciilor tehnice la uzina din Gladbeck a NSG Group. De aceea, Niemann și colegul său competent de la proiectare Manuel Romberg au avut ideea de a conecta prin radio contoarele în rețea. "Iar aici ne-am confruntat cu următoarea provocare", povestește Romberg. „Pentru că, în mod normal, sistemele de comunicație radio necesită contact vizual pentru a funcționa în mod fiabil, ceea ce nu a fost cazul la niciun contor.” Fiind conștienți de aceste condiții cadru, specialiștilor le-a atras atenția soluția radio de la Phoenix Contact și au cerut asistență tehnică.

Soluție

Modul Radioline în cutia de derivație  

Contoarele de energie sunt conectate la interfața RS-485 a modulului Radioline prin cablu cu două fire

Din cauza condițiilor de mediu dificile, Stefan, specialist în comunicații radio, s-a deplasat de-a lungul canalului cu echipamentul adecvat pentru a testa în prealabil calea wireless. După doar o oră, era clar că toate punctele de măsurare pot fi accesate prin radio. „Am fost entuziasmați de asistența rapidă și competentă”, explică Björn Niemann. Contoarele de energie sunt conectate la interfața RS-485 a modulelor Radioline prin cablu cu două fire. Sistemul de comunicație radio transmite apoi protocolul Modbus la centrul de comandă. Prin înregistrarea consumului de energie, fluxurile de energie în uzina NSG din Gladbeck pot fi acum analizate cu cea mai mare precizie. Datorită managementului energetic de amploare, este redus consumul local de energie, ceea ce are un efect pozitiv asupra protecției mediului.

Cu soluția prin radio utilizabilă în mod flexibil, pe lângă datele seriale pot fi comunicate și semnale I/O fără licență, adică fără costuri ulterioare. Modulele wireless bazate pe tehnologia robustă Trusted Wireless 2.0 au fost dezvoltate în special pentru schimbul de semnale la distanțe mari. Cu o vizibilitate bună, pot fi acoperite distanțe de la mai multe sute de metri până la 20 km între două dispozitive de comunicație radio. Uzina NSG din Gladbeck utilizează module Radioline ce funcționează pe banda de frecvență de 868 MHz. Sunt disponibile, de asemenea, variante de dispozitive pentru benzile de frecvență de 900 MHz și 2,4 GHz. Pentru acoperirea distanțelor mari, rata de transfer a datelor interfeței wireless poate fi stabilită individual și astfel se poate mări sensibilitatea receptorului. La o rată scăzută de transfer a datelor poate fi acoperită o distanță mult mai mare decât cea acoperită la o rată de transfer mare. Utilizatorul adaptează așadar dispozitivele în mod optim la aplicația în cauză. În plus, Trusted Wireless 2.0 impresionează printr-o bună capacitate de diagnoză, și coexistență cu alte sisteme radio pe aceeași bandă de frecvență.

Concluzie

Conexiunea wireless instalată în uzina NSG din Gladbeck funcționează stabil de peste patru ani. Până acum nu s-au înregistrat perturbări ale comunicațiilor. Grație experiențelor pozitive cu sistemul Radioline, în vara anului 2016, o stație de pompare ape uzate, dificil accesibilă, a fost de asemenea conectată prin radio la sistemul de control. „Sistemul de comunicație radio a depășit așteptările mele în materie de stabilitate și aplicații posibile”, concluzionează Björn Niemann. „Datorită utilizării flexibile și funcționării în siguranță, pe viitor vom integra mult mai multe stații greu accesibile în rețeaua de comunicație radio”.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere