Tehnologie

Curentul de încărcare circulă prin conectori fișă HPC semideschiși pentru încărcare vehicul

500.000 de wați într-un conector fișă de încărcare cu răcire

Prin HPC revoluționăm tehnologia de încărcare rapidă. Aflați mai multe despre modul în care funcționează această tehnologie.

Din punct de vedere tehnic, prin Combined Charging System (CCS) se puteau încărca până acum curenți de până la 200 A. Pentru a reduce semnificativ timpii de încărcare, este nevoie însă de curenți mult mai mari. Cu tehnologia de încărcare convențională, curenții foarte mari ar duce la supraîncălziri periculoase sau ar necesita diametre de cablu mai mari, imposibil de manevrat.

Prin urmare, tehnologia inteligentă HPC dezvoltată de noi se bazează pe o răcire activă, ce permite curenți de încărcare de până la 500 A, fără a face rabat la siguranță și manevrabilitate.

Sistemul High-Power-Charging, pe scurt

Conectori fișă HPC pentru încărcare vehicul CCS tip 1 și tip 2  

Sistemul HPC poate fi utilizat în America de Nord și Europa

Sistemul HPC structurat modular de la Phoenix Contact constă din mai multe componente compatibile între ele:

  • Conector fișă cu răcire pentru încărcare vehicul cu c.c.
    (CCS tip 1 pentru America de Nord și CCS tip 2 pentru Europa)
  • Cablu de încărcare cu răcire
  • Trecere de cablu cu interfeţe definite pentru putere, comunicare şi răcire
  • Unitate de răcire specifică spaţiului constructiv, constând dintr-un agregat de răcire și un circuit de răcire
  • Controler pentru procesul de încărcare și răcire

În plus, vă oferim numeroase alte componente pentru construcția propriilor coloane HPC, cum ar fi prize de încărcare, controlere de încărcare, HMI-uri, surse de alimentare, protecție la tensiuni de descărcare, precum și tehnologie de comunicație și conectare.

Cum funcționează răcirea la încărcarea High Power Charging?

Evoluția temperaturii cu și fără răcire  

Prin răcire se asigură, să nu fie depășită temperatura limită standard ΔTmax

Conform Directivei VDE-AR-E 2623-5-3 și standardului IEC TS 62196-3-1, în timpul unui proces de încărcare, între conectorii fișă și cablurile de încărcare, respectiv aerul ambiant este permisă o diferență de temperatură de maximum 50 K (ΔTmax = 50 K).

Pentru a asigura acest lucru, mai mulți senzori de temperatură integrați în sistemul HPC măsoară în timp real degajarea de căldură atât direct la contactele de putere ale conectorului fișă, cât și în cablul de încărcare.

Un controler evaluează datele și reglează puterea de răcire în funcție de nevoie. Astfel se evită în mod sigur supraîncălzirea în conformitate cu standardele, sporind în același timp eficiența energetică.

Datele tehnice ale sistemului High Power Charging

  • Putere maximă de încărcare: 500.000 W
  • Curent nominal max. : 500 A
  • Tensiune de evaluare max : 1000 V c.c.
  • 1 senzor de scurgeri în conectorul fișă de încărcare
  • 2 senzori de temperatură în conectorul fișă de încărcare (câte 1 senzor pentru fiecare contact de c.c.)
  • 2 senzori de temperatură în cablul de încărcare
  • Interfață magistrală CAN pentru conexiunea de control și accesul de la distanță
  • Ieșire digitală pentru semnalizarea stării sistemului
  • Conform cu VDE-AR-E 2623-5-3 și IEC TS 62196-3-1
  • Clasă de protecție: IP 54 (conectat)
  • Lichid de răcire: 50 % apă, 50 % glicol*
  • Putere de răcire: 600 ... 1000 W*
  • Debit: 2 ... 4 l/min*
  • Presiune de operare: aprox. 1 ... 2 bar*
  • Temperatură la intrare: aprox. 20 °C*
  • Temperatură de operare: -30 ... +65 °C*

* în funcție de agregatul de răcire utilizat și condițiile de mediu

Direct către cablurile de încărcare High Power Charging

Primiți toate datele comerciale și tehnice, schițele și materialele de descărcare referitoare la cablurile noastre de încărcare High Power Charging, precum și accesoriile necesare, și comandați direct online.

Soluția dumneavoastră personalizată High Power Charging

Sunteți producător de coloane de încărcare rapidă sau proiectant de stații de încărcare și vă interesează tehnologia noastră High Power Charging?

Vă oferim cu plăcere ajutor și vă elaborăm componente adecvate pentru soluția dumneavoastră High Power Charging, în funcție de aplicația dumneavoastră.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Mai rapid decât vă aşteptaţi

Credeţi că alimentarea unui vehicul electric ar dura ore? Cu HPC, aceste vremuri sunt de domeniul trecutului.


Cum funcționează High Power Charging?

Descoperiți tehnologia conectorului de încărcare High Power Charging.

Mai multe despre temă

Materiale video captivante, referințe, literatură și principii referitoare la mobilitatea electrică.

Soluții pentru mobilitate electrică
Soluții pentru mobilitate electrică

Comunitatea noastră pentru mobilitate electrică

Fiți mereu la curent cu cele mai recente informații despre stațiile de încărcare rapidă e-mobility

PxC pe LinkedIn
Urmăriți-ne pe LinkedIn

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere