Domenii de utilizare

O doamnă ținând un conector de încărcare HPC în fața unui vehicul electric

High Power Charging pentru dumneavoastră

Designul modular al sistemului nostru HPC permite posibilități flexibile de utilizare pentru construirea infrastructurii dvs. de încărcare rapidă.

Sistemul nostru HPC este util în locurile în care șoferii de vehicule electrice petrec puțin timp pentru încărcare. În special pe autostrăzi și în nodurile rutiere vor exista pe viitor parcări proprii cu stații de încărcare HPC, precum și stații de încărcare și spații pentru servicii cu coloane de încărcare HPC. Stațiile de încărcare HPC se folosesc în parcările semipublice și comerciale chiar și în orașele mari și în aglomerațiile urbane.

Utilizarea în stații de încărcare și parcări cu stații de încărcare

Mai multe coloane de încărcare la o stație de încărcare cu sistem de răcire central  

Mai multe coloane de încărcare la o stație de încărcare cu sistem de răcire central

Sistemul de răcire și controlerul sunt amplasate de cele mai multe ori centralizat, de exemplu, într-o clădire separată.

Coloanele de încărcare descentralizate sunt alimentate de aici cu lichid de răcire și dispun numai de propriul schimbător de căldură. Astfel, toate coloanele de încărcare folosesc un circuit de răcire comun.

Utilizarea în coloane de încărcare autonome

Coloană de încărcare autonomă cu sistem de răcire propriu  

Coloană de încărcare autonomă cu sistem de răcire propriu

Este posibilă și montarea unui sistem HPC complet într-o coloană de încărcare individuală.

În acest caz, sistemul de răcire și controlerul sunt integrate în coloana de încărcare, formând împreună cu conectorul de încărcare și cablul de încărcare un circuit de răcire autonom.

Alte produse pentru construirea coloanelor dumneavoastră de încărcare rapidă

Producători de coloane de încărcare  

Phoenix Contact oferă numeroase componente pentru producătorii de coloane de încărcare

Pe lângă sistemul nostru High-Power-Charging, vă oferim și o gamă largă de produse pentru construirea unor coloane performante de încărcare rapidă.

Direct către cablurile de încărcare High Power Charging

Primiți toate datele comerciale și tehnice, schițele și materialele de descărcare referitoare la cablurile noastre de încărcare High Power Charging, precum și accesoriile necesare, și comandați direct online.

Soluția dumneavoastră personalizată High Power Charging

Sunteți producător de coloane de încărcare rapidă sau proiectant de stații de încărcare și vă interesează tehnologia noastră High Power Charging?

Vă oferim cu plăcere ajutor și vă elaborăm componente adecvate pentru soluția dumneavoastră High Power Charging, în funcție de aplicația dumneavoastră.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Mai rapid decât vă aşteptaţi

Credeţi că alimentarea unui vehicul electric ar dura ore? Cu HPC, aceste vremuri sunt de domeniul trecutului.


Cum funcționează High Power Charging?

Descoperiți tehnologia conectorului de încărcare High Power Charging.

Comunitatea noastră pentru mobilitate electrică

Fiți mereu la curent cu cele mai recente informații despre stațiile de încărcare rapidă e-mobility

PxC pe LinkedIn
Urmăriți-ne pe LinkedIn

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere