High Power Charging – tehnologia pentru stațiile de încărcare rapidă

Zonă de parcare și servicii pe autostradă cu stâlpi de încărcare HPC

Stații de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice

Încărcare în 3-5 minute pentru o autonomie de 100 km: cu tehnologia noastră timpii lungi de încărcare a autovehiculelor electrice țin de trecut.

Înapoi la Tehnologii

Categorii

  • Tehnologie
    High Power Charging Technology

    Tehnologia inteligentă HPC de la Phoenix Contact se bazează pe o răcire activă, ce permite curenți de încărcare de până la 500 A, fără compromisuri la adresa siguranței și manevrabilității.

  • Domenii de utilizare
    Domenii de utilizare pentru tehnologia de încărcare HPC

    Sistemul HPC de la Phoenix Contact este util în locurile în care șoferii de vehicule electrice petrec puțin timp, în special pe autostrăzi și în nodurile rutiere principale.

High Power Charging este o tehnologie de încărcare dezvoltată de Phoenix Contact și integrată în stațiile de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice. Acumulatoarele pentru autovehicule electrice pot fi încărcate în trei până la cinci minute, pentru o autonomie de 100 km. Această tehnologie dezvoltată de Phoenix Contact reprezintă un punct de reper pentru viitorul mobilității electrice, deoarece, datorită High Power Charging, încărcarea autovehiculelor electrice la stații de alimentare electrică este mai mult decât o facilitate cotidiană. Încărcarea autovehiculului electric cu 500 amperi în zona de parcare și servicii devine astfel mai simplă ca niciodată.

Premiul pentru inovație, acordat pentru tehnologia High Power Charging Technology –
înmânat de către laureatul onorific al premiului, dr. Wladimir Klitschko

Phoenix Contact este inovatorul anului 2019 cu tehnologia sa High Power Charging Technology  

Dirk Moseke, Robert Ewendt și Michael Heinemann de la Phoenix Contact împreună cu dr. Wladimir Klitschko și Michael Oelmann managerul DDW (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

De joi, 9 mai 2019 este oficial: Phoenix Contact este inovatorul anului 2019 cu tehnologia sa High Power Charging Technology. Michael Heinemann, CEO al Phoenix Contact E-Mobility, a preluat oficial premiul pentru economie al revistei Die Deutsche Wirtschaft (DDW) în cadrul ceremoniei din Düsseldorf: „Suntem foarte onorați că juriul ne-a ales pe noi. Pe de altă parte, nu ne-am așteptat să obținem și premiul publicului.”

În total au fost premiate 20 de companii, dintre care doar trei au obținut în plus și premiul publicului prin votul cititorilor. Premiul a fost înmânat personal de către laureatul onorific al premiului, dr. Wladimir Klitschko. Alte informații și imagini legate de ceremonia de decernare a premiilor se găsesc în articolul nostru pe LinkedIn.

Autonomie mare, timp de încărcare extrem de redus –
stații de încărcare rapidă cu tehnologie High Power Charging Technology

Conector High Power Charging pentru timpi de încărcare reduși  

High Power Charging permite timpi de încărcare extrem de reduși pentru autovehiculele electrice

Din punct de vedere al autonomiei autovehiculelor electrice, cu High Power Charging încărcarea rapidă la stații de încărcare este comparabilă cu alimentarea unui motor cu combustie. Această tehnologie de încărcare modernă permite încărcarea acumulatorului autovehiculului electric la o putere de încărcare de 500.000 wați (jumătate de megawatt) în timpul în care savurați o cafea. În plus, conectorii noștri de încărcare High Power Charging respectă standardul CCS, adică sunt retrocompatibili și cu variante mai vechi de autovehicule electrice, care nu acceptă încă noua tehnologie. Combined Charging System (Sistemul de încărcare combinat - CCS) reprezintă standardul de încărcare deja consacrat în Europa și America.

Următoarea generație de stații de alimentare electrică – instalare rapidă și ușor de întreținut

Stații de alimentare electrică ușor de instalat și întreținut  

Sistemul High Power Charging este extrem de simplu de instalat și întreținut

Proiectanții infrastructurii de încărcare a viitorului și producătorii de mâine ai stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice acordă o importanță deosebită configurării facile și dezvoltării rapide a tehnologiei corespunzătoare. Încă din etapa de proiectare a High Power Charging, Phoenix Contact a pus accentul pe o instalare cât mai rapidă. Astfel a fost concepută, printre altele, o trecere specială pentru cablu, care permite montarea confortabilă și simplă a cablului de încărcare la stâlpul de încărcare. Perioada de configurare a unei stații de încărcare rapidă High Power Charging este aproximativ egală cu cea a stațiilor obișnuite de alimentare electrică.

Întreținerea tehnologiei este la fel de simplă precum instalarea. Spre deosebire de stâlpii de încărcare obișnuiți, High Power Charging dispune de un sistem inteligent de răcire a lichidelor, pentru a preveni supraîncălzirea conectorului de încărcare și a cablului de încărcare din cauza curenților mari de încărcare. Prin utilizarea unui amestec apă-glicol ecologic pe post de lichid de răcire, întreținerea circuitului de răcire este semnificativ mai simplă. Spre deosebire de sistemele închise, care necesită întreținere intensivă și care utilizează sisteme de răcire cu ulei, sistemul semideschis necesar pentru conectorul nostru de încărcare este simplu de întreținut.

Cablurile de încărcare de la stațiile publice de alimentare electrică sunt supuse unor solicitări mecanice puternice, de ex. atunci când cad sau sunt călcate. Este afectată în special distribuția pinilor conectorului. Prin urmare, conectorul High Power Charging de la Phoenix Contact a fost conceput pentru înlocuirea rapidă a cadrului pentru distribuția pinilor și a contactelor de putere. Astfel, lucrările de reparație sunt simple și rapide, asigurând minimizarea perioadelor de indisponibilitate a stâlpilor de încărcare și evitarea procesului costisitor de înlocuire a întregului cablu de încărcare.

Conector de încărcare inteligent cu transmiterea în timp real a datelor de analiză

Pentru interiorul conectorului de încărcare se utilizează o tehnologie și mai inteligentă: tehnologia de senzori integrată oferă informații cu privire la starea generală a conectorului High Power Charging, utilizarea și gradul său de uzură, precum și alte date de analiză. Toate informațiile sunt salvate în conectorul de încărcare și transmise operatorului în timp real. Pentru siguranță maximă, sistemul este monitorizat în permanență în privința supraîncălzirii și eventualelor scurgeri de lichid de răcire. Desigur, cablul de încărcare High Power Charging este certificat CE și respectă standardele relevante. Prin urmare, cablurile nu reprezintă un impediment în ceea ce privește aprobarea stației de încărcare rapidă.

Conectorul de încărcare High Power Charging în detaliu

Descoperiți caracteristicile descrise mai sus ale conectorului nostru de încărcare High Power Charging. Faceți clic pe hotspot-uri pentru a afla mai multe.

 
Vedere din interior a conectorului de încărcare High Power Charging

Pentru mai multe informații privind componentele, răcirea și datele tehnice ale sistemului High Power Charging, consultați rubrica Tehnologie.

De la sistemul Combined Charging System (CCS) la tehnologia High Power Charging

Conector de încărcare rapidă cu senzori inteligenți  

În cadrul procesului de dezvoltare a conectorului de încărcare, inginerii noștri au depășit numeroase provocări

Tehnologia noastră High Power Charging Technology are la bază sistemul CCS, Combined Charging System, al cărui standard a fost deja elaborat de Phoenix Contact în calitate de precursor, în colaborare cu întreprinderi din industria auto. Una dintre cele mai mari provocări întâlnite în timpul dezvoltării conectorului de încărcare rapidă a fost obținerea, pe de o parte, a unei secțiuni transversale optime pentru cablul de încărcare, iar pe de altă parte obținerea unei dimensiuni și greutăți cât mai practice pentru conectorul de încărcare. Acest lucru a fost posibil numai prin dezvoltarea unui sistem de răcire inteligent și eficient, și a unui design bine gândit al cablului.

Suplimentar, conectorii sunt prevăzuți cu contacte placate cu argint și conțin un suport pentru contacte, care, datorită termoconductibilității excelente, servește simultan și ca radiator. Astfel, se obține o stabilitate deosebit de ridicată și totodată o putere de răcire excelentă.

Phoenix Contact și-a consacrat poziția în elaborarea standardelor și ca membru fondator al rețelelor de mobilitate electrică

Logo-urile CharIN și NPM  

Suntem membri ai CharIN și NPM

Până în prezent, Phoenix Contact și-a putut consacra poziția de lider de piață în domeniul mobilității electrice și cel al încărcării rapide a autovehiculelor electrice atât datorită produselor și tehnologiilor noi, cât și prin contribuția adusă dezvoltării standardelor privind mobilitatea electrică. Alături de principalii producători germani de automobile și TÜV Süd, Phoenix Contact se numără astfel printre membrii fondatori ai asociației CharIN (Charging Interface Initiative), care promovează și susține progresul în domeniul încărcării rapide a autovehiculelor electrice. Scopul CharIN este de a consacra sistemul Combined Charging System (CCS) ca standard global pentru autovehiculele electrice.

De asemenea, datorită directorului executiv Roland Bent, Phoenix Contact este membru în Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (Platforma națională „Viitorul mobilității” - NPM) recent înființată. În cadrul acesteia, Roland Bent ocupă postul de președinte al grupului de lucru pentru standardizare, normare, certificare și aprobare (AG 6). Anterior, a ocupat postul de vicepreședinte al grupului de lucru AG 4 în cadrul organizației predecesoare, Platforma națională pentru mobilitate electrică (NPE). În perioada în care a ocupat această funcție, Roland Bent a contribuit semnificativ la elaborarea normativelor și a standardelor internaționale privind mobilitatea electrică. A preluat și a extins aceste sarcini și în cadrul noului grup de lucru din NPM.

Prezentul și viitorul mobilității electrice

Mobilitatea electrică este aplicabilă deja în viața de zi cu zi  

Wave Trophy demonstrează utilitatea mobilității electrice în viața cotidiană

Mobilitatea electrică este un subiect din ce în ce mai important, atât pe plan național, cât și la nivel mondial. În plus, mobilitatea electrică reprezintă cea mai ecologică și sustenabilă formă pentru viitorul mobilității cunoscută în prezent. Pentru a atinge acest scop, este nevoie de numeroase abordări noi și tehnologii inovatoare în industria de automobile și echipamente electrice. Nu în ultimul rând, scopul asociației și scopul pe plan industrial este de a consacra Germania ca lider de piață pe plan internațional și de a contribui în mod activ la modelarea schimbării mobilității ca referință la nivel mondial.

Tehnologia noastră High Power Charging pentru stații de alimentare electrică reprezintă încă un pas realizat cu succes în vederea utilizării în viața cotidiană a vehiculelor acționate cu baterii. Capacitatea de încărcare rapidă a autovehiculelor electrice definește viitorul mobilității electrice, aceasta fiind acceptată pe termen lung de consumatori numai în cazul în care este la fel de practică și rapidă precum alimentarea motoarelor cu combustie. În prezent, UE și guvernul federal promovează semnificativ stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, inclusiv construcția stațiilor de încărcare rapidă cu tehnologie High Power Charging.

Mobilitatea electrică și stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice vor întâmpina multe provocări și pe viitor, ce vor trebui soluționate cu ajutorul ideilor, tehnologiilor și produselor inovatoare. Phoenix Contact va contribui în mod activ la modelarea viitorului mobilității electrice, alături de guvernul federal, reprezentanții industriei automobilelor, operatorii de infrastructură de încărcare și alți parteneri – nu în ultimul rând, prin High Power Charging și toate evoluțiile care vor urma în domeniul mobilității electrice.

Prin participarea repetată, cu succes, la Wave Trophy, cel mai mare raliu al autovehiculelor electrice la nivel mondial, Phoenix Contact a demonstrat că mobilitatea electrică face deja parte din viața de zi cu zi.

Soluția dumneavoastră individuală High Power Charging

Sunteți producător de stâlpi de încărcare rapidă sau proiectant de stații de încărcare și vă interesează tehnologia noastră High Power Charging?

Datorită structurii modulare a sistemului nostru High Power Charging domeniile de aplicare sunt foarte diverse, astfel încât nimic nu stă în calea extinderii pe scară largă a infrastructurii dvs. de încărcare.

Suntem bucuroși să vă ajutăm și să vă asamblăm componentele adecvate pentru stația de încărcare rapidă în funcție de aplicația dvs.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Mai rapid decât vă aşteptaţi

Credeţi că alimentarea unui vehicul electric ar dura ore? Cu HPC, aceste vremuri sunt de domeniul trecutului.


Cum funcționează High Power Charging?

Descoperiți tehnologia conectorului de încărcare High Power Charging.

Mai multe despre temă

Materiale video captivante, referințe, literatură și principii referitoare la mobilitatea electrică.

Soluții pentru mobilitate electrică
Soluții pentru mobilitate electrică

Comunitatea noastră pentru mobilitate electrică

Fiți mereu la curent cu cele mai recente informații despre stațiile de încărcare rapidă e-mobility

PxC pe LinkedIn
Urmăriți-ne pe LinkedIn

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere