Conexiune pârghie cotită T-LOX

Conexiune pârghie cotită T-LOX

Confort mai mare de conectare pentru conductori mari

Conectați conductori cu secţiuni până la 95 mm² pentru prima dată cu o conexiune rapidă.

Prin intermediul conexiunii cu pârghie cotită T-LOX puteți conecta secțiuni mari ale conductorilor, fără o apăsare prea puternică. Principiul se bazează pe un arc ce generează o forţă de contact programată. Conductorii pot fi rotiți confortabil în punctul de conectare.

Avantajele dumneavoastră

  • Conexiune conductor cu economie de timp datorită tehnologiei de conectare rapidă bazată pe arc
  • Cablare sigură și confortabilă a secțiunilor mari ale conductorilor de până la 95 mm²
  • Operare intuitivă datorită manetei de acționare diferențiată cromatic

Pârghia cotită T-LOX se potrivește din punctul de vedere al construcției îndeosebi pentru secțiuni ale conductorilor de peste 35 mm2. Conductorii pot fi montați simplu în punctul de conectare deschis și maneta de acționare diferențiată cromatic poate fi rabatată fără efort prin intermediul unei șurubelnițe.

Avantaje: Mecanismul de tip pârghie asigură vizibilitatea în punctul de conectare, poate fi operat foarte simplu cu ajutorul unei șurubelnițe obișnuite din comerț și permite independent de secțiunea conductor contacte stabile și la acțiuni mecanice puternice.

Datorită puterii de contact dependentă de secțiune a arcului integrat puteți conecta în mod sigur conductori multifilari de până la 95 mm2 – și asta cu până la 70 de procente mai rapid decât prin intermediul unei conexiuni obișnuite cu șurub.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere