Conexiune cu șurub cu cameră de tensionare

Conexiune cu șurub cu cameră de tensionare

Cablare fără întreținere

Conectați conductorul cu principiul consacrat Reakdyn.

Avantajele dvs.

  • Operare confortabilă grație principiului de ascensor
  • Fără întreținere, grație principiului Reakdyn
  • Rezistență excelentă la coroziune a zonei de fixare, prin utilizarea unor aliaje de cupru de calitate înaltă
  • Rezistenţă scăzută de trecere grație suprafețelor mari de contact și puterilor maxime de contact

La strângerea punctului de conectare, șurubelnița rămâne la un nivel iar manșonul de conectare este tras în sus, după principiul ascensorului. Acum șurubelnița nu trebuie ghidată după mișcarea axială.

Șurubul se sprijină pe bara de potențial, conductorul este ghidat în siguranță prin manșonul de conectare pe sub bara de potențial și nu este expus forțelor radiale ale șurubului.

Sistemul integrat de asigurare a șurubului (principiul Reakdyn) face ca o strângere ulterioară a șuruburilor de conectare să nu mai fie necesară și împiedică desfacerea neintenționată a conexiunii. Forța aplicată, precum și șanțul Reakdyn deformează camera de tensionare în zona elastică. Rezultatul este o blocare prin înfiletare care protejează filetul.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere