Tehnologii de conectare

Tehnologii de conectare

Pentru semnale, date și putere

La noi găsiți mereu tehnologia de conectare pentru aplicația dvs.

Înapoi la Tehnologii

Categorii

  • Conexiune cu șurub
    Conexiune cu șurub

    Tehnologia de conexiune cu șurub de la Phoenix Contact convinge grație conexiunii conductor fără mentenanță și oferă flexibilitate maximă prin conexiunile multi-conductor.

  • Conexiune cu arc
    Conexiune cu arc

    Cu tehnologia de conectare cu arc de la Phoenix Contact vă decideți pentru un confort înalt de conectare și operare intuitivă.

  • Conexiune cu dislocare
    Conexiune cu dislocare

    Tehnologia de conectare rapidă QUICKON de la Phoenix Contact convinge datorită conexiunii prin rotație, cu economie de spațiu, cu contact de dislocare brevetat.

  • Conexiune prin străpungere
    Conexiune prin străpungere

    Conexiunea prin străpungere de la Phoenix Contact reprezintă o tehnologie sigură de conectare, fără prelucrarea prealabilă a conductorului.

  • Conexiune prin sertizare
    Conexiune prin sertizare

    Conexiunea prin sertizare de la Phoenix Contact permite o conexiune rapidă, automatizată, dacă liniile trebuie să fie configurate în număr mai mare.

  • Conexiune cu papuc rotund
    Conexiune cu papuc rotund

    Conexiunea cu papuc rotund a fost dezvoltată special pentru cablarea confortabilă a papucilor de cablu tip furcă și a papucilor de cablu cu inel.

Avantajele dvs.

  • Tehnologia de conectare potrivită pentru fiecare aplicaţie
  • Conectare conductor simplă și rapidă, grație caracteristicilor inovative de construcție
  • Legătură electrică stabilă pe termen lung și sigură, grație materialelor de înaltă calitate

Un exemplu de inovație: tehnologia de conectare push-in

Tehnologia de conectare push-in a fost dezvoltată pentru conexiunea directă a conductoarelor: conductoare rigide sau dotate cu ferulă pot fi conectate direct și fără unelte în punctul de contact.

Conturul special cu arc permite o conectare ușoară a conductorilor cu ferulă de la 0,34 mm². Forțe reduse de inserare simplifică semnificativ cablarea. Deschiderea arcului, fie pentru eliberarea conductoarelor sau pentru conectarea de conductoare flexibile fără ferulă, de la 0,14 mm² în sus, se efectuează prin intermediul unui buton de acționare - simplu și fără contact direct cu elementele sub tensiune.

Arcul special pentru contact, fabricat din oțel pentru arcuri de înaltă calitate, garantează forțe maxime de contact și de extragere a conductorului, precum și o contactare rezistentă la vibrații și etanșă la gaze.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere