Înapoi la Prezentare generală

Asigurarea corectă și sursa de alimentare redundantă

Alegerea corectă a dispozitivului de protecție asigură funcționarea în siguranță a sistemelor electrice și disponibilitatea lor ridicată. 

Întrerupătoare de circuit și întrerupătoare de protecție

Instalarea corectă a întrerupătoarelor de protecție  

Instalarea corectă a întrerupătoarelor de protecție

Întrerupătoarele de protecție pentru cabluri protejează cablurile de distribuție curent din clădiri și sisteme. Ele deconectează numai în cazul unui scurtcircuit în dispozitivul terminal, pentru a feri conductorii de suprasarcini. Întrerupătoarele de protecție au o capacitate înaltă de comutare, de la 6 kA în sus.

Ca ultimă treaptă de protecție pentru dispozitivele terminale, întrerupătoarele termomagnetice și electronice de protecție oferă cea mai eficientă protecție împotriva scurtcircuitelor și a suprasarcinilor. În cazul în care consumatori individuali sau grupele mai mici de funcționare sunt asigurate separat, atunci părțile sistemului neafectate de un deranjament pot opera mai departe, în măsura în care procesul de ansamblu permite aceasta.

Când este instalat un nou circuit electric, trebuie imediat luată în considerare asigurarea corespunzătoare a dispozitivului terminal prevăzut. La instalare trebuie luate în considerare și lungimile cablurilor precum și secțiunea lor. Cablurile trebuie să fie configurate pentru curentul de funcționare prevăzut, dar și pentru eventuali curenți de suprasarcină sau de scurtcircuit. În cadrul unei asigurări diferențiate a domeniilor sistemului, trebuie respectată selectivitatea între siguranțele, respectiv dispozitivele de protecție. Și aceasta asigură o disponibilitate mai mare a sistemului, pentru că este deconectat numai circuitul defectuos.

Este bine să instalați întrerupătoarele de protecție la îndemână în tabloul de comandă astfel încât după deconectare să poată fi reconectate ușor și fără probleme. Însă tabloul de comandă nu trebuie supra-echipat, pentru a nu supraîncărca sursa de alimentare. În afară de aceasta, trebuie asigurată o aerisire și răcire suficientă. Astfel se pot evita declanșări involuntare.

Înapoi în sus

Selectarea întrerupătoarelor de protecție corecte

Întrerupător de protecție  

Diferite variante de întrerupătoare de protecție

Cerințele pentru o protecție optimă a dispozitivelor variază în funcție de domeniul de utilizare și de activități. Întrerupătoarele de protecție lucrează așadar cu diferite tehnologii: electronice, termice și termomagnetice. Diferențele constau în tehnologia de declanșare și deconectare. Curbele caracteristice pun în evidență caracteristicile de deconectare ale diferitelor întrerupătoare de protecție.

Baza pentru selecția întrerupătoarelor de protecție o constituie tensiunea nominală, curentul nominal și, eventual, curentul de pornire al unui dispozitiv terminal. Situația de eroare anticipabilă (scurtcircuit sau suprasarcină) determină comportamentul corespunzător la oprire.

Înapoi în sus

Recomandare de selecție după o defecțiune

 Timp de anclanșare în caz de suprasarcinăTimp de anclanșare în caz de scurtcircuitAplicația dvs. este asigurată în mod optim la
Întrerupătoare termice de protecțiepotrivitnepotrivit
  • suprasarcină
Întrerupător termomagnetic de protecțiepotrivitideal
  • suprasarcină
  • Scurtcircuit
  • trasee lungi de cablu
    (curba caracteristică de declanșare SFB)
Întrerupător electronic de protecțieidealideal
  • suprasarcină
  • Scurtcircuit
  • trasee lungi de cablu
    (limitarea curentului activ)
Înapoi în sus

Caracteristici de declanșare

Caracteristicile de declanșare vă ajută să găsiți dispozitivul de protecție în funcție de domeniul de utilizare. Ele arată domeniul de lucru în dispozitive de protecție care limitează curentul într-o curbă caracteristică curent/timp.

După tip, dispozitivele de protecție au domenii de lucru mai mari sau mai mici. Cele mai vechi dispozitive de protecție sunt siguranțele tradiționale cu sârmă fuzibilă.

Forma și puterea sârmei fuzibile determină curentul nominal atribuit unei siguranțe. Siguranțele automate miniaturale moderne și întrerupătoarele de protecție pe care le vedem aici pot fi concepute foarte exact pentru un anumit comportament de deconectare.

Înapoi în sus

Temperatura mediului ambiant

Diferitele întrerupătoare de protecție reacționează diferit la influențe termice externe. Mai ales în cazul întrerupătoarelor de protecție cu declanșare termică trebuie luată în considerare temperatura mediului ambiant.

Pentru determinarea punctului de deconectare corect există un factor de temperatură. Acesta este multiplicat cu valorile relevante din curba caracteristică curent/timp. Rezultatul este valoarea definitivă.

În tabel sunt trecute valorile tipice. Condiția standard pornește de la o temperatură ambientală de 23 °C. Factorul ei este 1. Dacă temperatura mediului ambiant este mai scăzută, declanșarea este întârziată. Factorul este atunci sub 1. Temperaturile mai înalte declanșează mai devreme. Factorul este atunci peste 1.

Variante de întrerupătoare de protecție-20 °C-10 °C0 °C+23 °C+40 °C+60 °C
Factorul de temperatură
Întrerupător termomagnetic de protecție
0,790,830,881,001,121,35
Factorul de temperatură
Siguranță termică automată în miniatură
0,820,860,911,001,091,25
Factorul de temperatură
Întrerupător termic de protecție
0,760,840,921,001,081,24
Înapoi în sus

Impedanța internă a dispozitivelor de protecție

Impedanța interioară a unui dispozitiv de protecție este dată fie ca valoare de impedanță în ohmi ori ca o cădere de tensiune, în milivolți.

Ideală este o impedanță interioară scăzută: astfel scade puterea disipată din întrerupătorul de protecție. Acesta este mai potrivit pentru circuite cu tensiune nominală joasă.

Următoarele tabele arată valori tipice ale căderii de tensiune și ale impedanței interne la diferite întrerupătoare de protecție.

Cădere tipică de tensiune1 A2 A3 A4 A5 A...
Întrerupător electronic de protecție140 mV100 mV120 mV100 mV130 mV 
Siguranță termică automată în miniatură    <150 mV<150 mV
Înapoi în sus
Impedanțe interne tipice0,1 A0,5 A1 A2 A3 A4 A5 A8 A
Întrerupătoare termomagnetice
de protecție
 5 Ω1,1 Ω0,3 Ω0,14 Ω0,09 Ω0,06 Ω≤ 0,02 Ω
Întrerupătoare termice
de protecție
81 Ω3,4 Ω0,9 Ω0,25 Ω0,11 Ω0,07 Ω≤ 0,05 Ω 

Instalarea în serie a întrerupătoarelor modulare de protecție

La o instalare în serie a mai multor întrerupătoare de protecție cu sarcină concomitentă, survine o influență termică reciprocă. Aceasta corespunde unei temperaturi ambiante crescute. Efectul este o deconectare prea timpurie a întrerupătorului de protecție.

Factori de influență:

  • Temperatura mediului ambiant
  • Curent nominal în condiții de operare
  • Curent nominal al întrerupătoarelor de protecție
  • Numărul întrerupătoarelor de protecție instalate unul lângă altul
  • Distanța între întrerupătoarele de protecție

Pentru corectare, întrerupătoarele de protecție pot fi dimensionate astfel încât, în condiții normale de operare să fie încărcate doar cu 80 de procente din curentul nominal al întrerupătoarelor de protecție. Acest lucru compensează influențele de temperatură și optimizează procesul de deconectare.

Înapoi în sus

Sursa de alimentare potrivită

Surse de alimentare pentru întrerupătoarele de protecție cu SFB  

Unitate fiabilă: surse de alimentare pentru întrerupătoarele de protecție cu SFB

Încă din faza de planificare trebuie definite cerințele pentru sursa de alimentare, cu rezerve pentru extinderi viitoare, fiindcă cerințele față de sursele de alimentare cresc continuu. Pentru sursele de alimentare c.c. de 24 V în aplicații industriale, foarte importante sunt, de exemplu, designul compact și performanțele în creștere.

Sursele de alimentare trebuie să corespundă cu necesarul de performanță al dispozitivelor finale de conectat. În afară de aceasta, nu trebuie planificat mai mult de 80 de procente din curentul nominal, pentru a putea asigura, în caz de defecțiune, un curent sigur de scurtcircuit. Dacă sursa de alimentare selectată este prea mică sau valoarea de conectare prea mare, se poate ajunge la tensiune minimă. În acest caz, părți ale sistemului se vor opri și procesul de producție este întrerupt.

Unele surse de alimentare dispun de tehnologia Selective Fuse Breaking, pe scurt, SFB. Ele livrează timp de câteva secunde un curent de șase ori mai mare decât curentul nominal. Cu această rezervă de curent, dispozitivele de siguranță se declanșează sigur în caz de deranjament. Împreună cu întrerupătoarele termomagnetice de protecție, formează o unitate fiabilă pentru cea mai înaltă disponibilitate a sistemului.

Înapoi în sus

Sursă de alimentare redundantă

Cu sursa de alimentare redundantă pot fi îmbunătățite sensibil disponibilitatea și productivitatea. Erorile de conectare, scurtcircuitele sau căderile de tensiune într-o ramură primară de alimentare nu influențează tensiunea de ieșire. Acest lucru este foarte important mai ales pentru procese sensibile.

Într-un sistem conceput redundant, sursele de alimentare nu sunt cuplate împreună. Această sarcină o preiau modulele de redundanță, care au diferite caracteristici de performanță. În lipsa unor erori, sarcina poate fi, de exemplu, distribuită optim pe cele două surse de alimentare. În funcție de design, se desfășoară o monitorizare continuă a tensiunii de intrare și a curentului de ieșire. Dacă o sursă de alimentare cade, intervine cealaltă imediat și îi preia funcțiile.

Sursele de alimentare alimentează întrerupătoarele de protecție printr-un modul de redundanță  

Două surse de alimentare alimentează placa de întrerupătoare de protecție prin intermediul unui modul de redundanță

Cablurile de alimentare instalate redundant evită defecțiunile de linie pe drumul dintre modulul de redundanță și consumator. Acest exemplu de aplicație ilustrează structura redundantă de la sursa de alimentare până la asigurarea prin panoul de întrerupătoare de protecție. Datorită terminalelor de alimentare duble, panoul oferă posibilitatea de a conecta două cabluri de alimentare.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere