Înapoi la Prezentare generală

Linkuri și descărcări

Configuratorul de produse

Cu configuratorul de produse găsiți articolul potrivit pentru aplicația dvs.

Mențiuni necesare:

  • Sursa de alimentare pentru aplicația de planificat
  • Numărul căilor de curent
  • Curent nominal
  • Lungimea cablului

Matrice de proiectare

Matricea de proiectare ajută la planificarea secundară a sursei de alimentare. Aceasta descrie lungimile maxime ale cablurilor în interdependență.

  • de întrerupătorul de protecție
  • de secțiunea conductorului
  • de clasa de performanță a sursei de alimentare

Valoarea menționată pentru lungimea cablului înseamnă distanța (I) de la sursa de alimentare la sarcină.

Parametri limită ai calculului:

  • Întrerupător de protecție CB TM1 x A SFB P
  • declanșare electromagnetică
  • cel târziu la un curent nominal de 10 ori mai mare
  • Temperatura mediului ambiant: 20°C

Sunt luate în considerare și impedanțele interne ale întrerupătoarelor de protecție. Pe lângă curentul de scurtcircuit, fiecare sursă de alimentare în parte livrează și curent nominal la jumătatea pentru circuite conectate în paralel.

Descriere Limba Stadiu
Matrice de proiectare pentru întrerupător de protecție CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Ghid de planificare
Germană 18.06.2013
Matrice de proiectare pentru întrerupător de protecție CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Ghid de planificare
Engleză 18.06.2013

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere