Înapoi la Prezentare generală

Noțiuni de bază

Curenții de suprasarcină sau de scurtcircuit survin de cele mai multe ori pe neașteptate. Aceștia cauzează deranjamente și întreruperi ale activității curente într-o întreprindere sau într-un sistem. Urmările neplăcute pot fi oprirea producției și costurile de reparații.

Minimalizați pagubele, asigurând separat diferitele dispozitive sau grupuri de dispozitive. În acest fel, dispozitivele terminale sunt protejate în mod optimal de pagube sau distrugeri. Instalațiile care nu se află în circuitul electric afectat vor lucra mai departe, fără întrerupere, în măsura în care ansamblul procesului permite aceasta.

Curenți nominali ai consumatorilor

Consumatori electrici  

Consumatori electrici cu diferiți curenți nominali

La curenți nominali diferiți, este recomandat să asigurați circuitele electrice separat. Pentru fiecare curent nominal vă stau la dispoziție întrerupătoare de protecție corespunzătoare.

Câteva exemple:

  • Ventile: 0,5 la 4 A
  • Motoare: 1 la 12 A
  • Relee: 0,5 la 5 A
  • Controlere: 1 la 8 A
  • Senzori 0,5 la 2 A
Înapoi în sus

Curenți de suprasarcină

Motor cu afișarea curentului de suprasarcină  

Deconectarea de curenți de suprasarcină în câteva secunde până la câteva - puține - minute.

Curenții de suprasarcină apar atunci când dispozitivele terminale preiau pe neașteptate un curent mai mare decât curentul nominal prevăzut. Asemenea situații survin, de exemplu, în cazul unei propulsii blocate. Și curenții temporari de pornire a utilajelor sunt curenți de suprasarcină. În principiu, aceștia sunt calculabili, însă pot varia în funcție de efortul utilajului la pornire.

La alegerea siguranțelor sau întrerupătoarelor de protecție adecvate pentru asemenea circuite electrice, trebuie luate în considerare aceste condiții. O deconectare sigură trebuie să se facă în câteva secunde până la câteva - puține - minute.

Înapoi în sus

Curenți de scurtcircuit

Motor cu afișarea curentului de scurtcircuit  

Deconectarea curenților de scurtcircuit în domeniul milisecundelor

Scurtcircuitele pot surveni la avarii ale izolațiilor dintre conductorii care conduc tensiunea de operare. Dispozitive tipice de protecție pentru deconectarea curenților de scurtcircuit sunt siguranțele fuzibile sau siguranțele automate cu mecanisme declanșare diferite,

Deconectarea curenților de scurtcircuit trebuie să decurgă în domeniul milisecundelor.

Înapoi în sus

Curenți diferențiali reziduali

Curenții diferențiali reziduali survin în cazul unor izolații necorespunzătoare între părțile conductoare de tensiune și pământ. Asemenea erori creează tensiuni de atingere periculoase pentru viața oamenilor și animalelor.

Întrerupătoarele de protecție la curenții diferențiali reziduali deconectează în interval de puțin milisecunde domenii ale instalațiilor unde pot apărea asemenea erori. Echipamentele de protecție de acest fel nu vor fi luate aici în considerare.

Înapoi în sus

Influența lungimii conductorilor și comportament la oprire

În caz de eroare, cablurile lungi de putere limitează curentul necesar de declanșare. Puteți astfel întârzia sau chiar evita deconectarea.

Lungimea maximă a cablului între sursa de alimentare și dispozitivul termina depinde de următoarele criterii:

  • Curentul maxim al sursei de alimentare
  • Rezistența internă a întrerupătorului de protecție
  • Rezistența cablului

Rezistența cablului depinde de lungimea și de secțiunea acestuia. Din acest motiv, la instalare trebuie ales, în principiu, cea mai scurtă cale pentru conductor.

Sursă de alimentare și consumator

Lungimea și secțiunea stabilesc condițiile de deconectare pentru un întrerupător de protecție

Rezistența cablului se opune curentului de scurtcircuit. La surse de tensiune de capacitate mică, un curent de scurtcircuit poate fi limitat atât de mult de rezistența cablului, încât echipamentul de protecție să nu-l mai înregistreze ca atare. De exemplu, la întrerupătoarele de protecție cablu cu caracteristica C, limita superioară de declanșare este sensibil superioară curentului nominal. De aceea, tocmai la aceste echipamente de protecție poate surveni o deconectare întârziată în cazul unui scurtcircuit.

Dispozitive de protecție optimizate cu caracteristică SFB sau cu limitare activă a curentului recunosc de timpuriu când curentul nominal este depășit.

Înapoi în sus

Calcul conductor

Pentru a calcula lungimea maximă a cablului, sunt necesare următoarele date:

Rmaxrezistența totală maximă
UTensiune nominală
ICBCurentul nominal al întrerupătorului de protecție
xIFactor de declanșare conform curbei caracteristice de curent / Multiplu al curentului nominal
RLmaxRezistență maximă cablu
RCB1ARezistența internă a întrerupătorului de protecție 1A
LmaxLungimea maximă a cablului
ASecțiunea conductorului
ρrezistența specifică a cablului Rho, (Cu 0,01786)
Înapoi în sus

Exemplu

Pentru următorul exemplu de calcul, avem următoarele valori:

U24 V c.c.
xI15 din curba caracteristică M1
ICB1 A
RCB1A1,1 (din tabelul de curenți nominali și rezistențe interioare a întrerupătoarelor de protecție termomagnetice)
P0,01786 (cupru)
A1,5 mm2 (estimat)
Înapoi în sus

Calculare

Calcul exemplificator pentru lungimea conductorilor  

Calcul exemplificator pentru lungimea conductorilor

Aici puteți vedea un calcul în trei pași:

  1. Rezistența totală a circuitului electric
  2. Rezistență maximă cablu
  3. Lungimea maximă a cablului
Înapoi în sus

Contacte principale și auxiliare

Contacte principale și auxiliare ale întrerupătoarelor de protecție  

Poziția contactelor auxiliare în funcție de starea de conectare a contactului principal

Patru întrerupătoare de protecție dispun de contacte auxiliare suplimentare. Acestea permit accesarea de la distanță a stărilor de conectare și raportarea deranjamentelor.

Legenda:

Power = contact principal
Signal = contacte auxiliare
NO = închizător (normally open)
NC = deschizător (normally closed)
C = contact basculant comun (common)

Înapoi în sus

Marcajul conexiunilor

ContacteMarcaje
Contacte principaleseparat: 1-2
 in grupuri: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
Contacte auxiliareÎnchizătoare separat: 13-14
 Închizătoare în grupuri: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 Deschizătoare separat: 11-12
 Deschizătoare în grupuri: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere