Protecție dispozitiv

Întrerupător de protecţie

Distribuție de curent selectivă

Protecție fiabilă cu întrerupătoarele de protecție față de curenți nocivi de suprasarcină sau scurtcircuit.

Protecția dispozitiv selectivă cu caracteristică de declanșare oferă siguranță maximă pentru fiecare consumator. Astfel sunt deconectate numai domeniile afectate de o suprasarcină. Aflați din paginile următoare cum operează dispozitivele de protecție şi pentru ce aplicații se califică diferitele variante.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

CBM – întrerupătoare de protecție cu mai multe canale

Punere în funcțiune și semnalizare


Limitarea curentului – ce este aceasta?

Comportamentul întrerupătoarelor cu protecție cu și fără limitare activă a curentului

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere