Înapoi la Prezentare generală

Întrerupătoare electronice de protecție

Întrerupătoarele electronice de protecție sunt utilizate frecvent în tehnologiile de comunicații și de automatizare. Sunt utilizate de regulă împreună cu surse de alimentație în comutare de 24 V c.c.

Limitarea activă a curentului limitează și pericolul de supraîncărcare a sursei de alimentare în comutație atunci când într-un circuit conectat survine o defecțiune. Astfel se păstrează tensiunea de ieșire la sursa de alimentare în comutație și celelalte circuite pot funcționa în continuare.

Aplicație

Aplicație întrerupătoare electronice de protecție  

Aplicație întrerupătoare electronice de protecție

Întrerupătoarele electronice de protecție sunt optime pentru protecția releelor, controlerelor programabile, motoarelor, senzorilor, actuatorilor și ventilelor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere