Înapoi la Prezentare generală

Întrerupătoare termomagnetice de protecție

Întrerupătoarele termomagnetice sunt dotate cu mecanisme de declanșare: partea mecanismului dependentă de temperatură este compusă dintr-un bimetal cu încălzire. Curenții care depășesc curentul nominal al dispozitivului de protecție produc căldură în rezistența electrică. Bimetalul se îndoaie și acționează asupra mecanismului de comutare până când acesta deconectează. Reacția la curenții de suprasarcină survine cu întârziere.

Mecanismul magnetic de declanșare este format dintr-o bobină magnetică și un plonjor. Curenții care depășesc curentul nominal al dispozitivului de protecție produc în bobină un câmp magnetic. Cu acest curent, câmpul magnetic devine mai puternic și atrage plonjorul. Când este atinsă valoarea limită presetată, plonjorul acționează mecanismul de declanșare și deconectează astfel dispozitivul de protecție. Reacția la curenții de scurtcircuit survine în interval de trei la cinci milisecunde.

Curenți nominali și impedanțe interne tipice

curent nominal (A)impedanță internă (Ω)curent nominal (A)impedanță internă (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Înapoi în sus

structură

Alcătuirea internă a întrerupătoarelor termomagnetice de protecție  

Alcătuirea internă a întrerupătoarelor termomagnetice de protecție

Legendă:

  1. Plonjorul bobinei
  2. Bobina magnetică
  3. a) Bimetal cu element de încălzire înfășurat, străbătut de curent, până la 5 A
    b) Bimetal, străbătut direct de curent, de la 6 A
  4. Mecanism de declanșare
  5. manetă de comutare on/off
  6. contact de comutare
  7. tijă de cuplare
  8. Setare tensiune inițială

 

Înapoi în sus

Schemă electrică de funcționare

Schema electrică de funcționare a unui întrerupător de protecție termomagnetic

Schema electrică de funcționare a unui întrerupător de protecție termomagnetic

Legendă:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Înapoi în sus

Caracteristici de declanșare

Caracteristica tipică de declanșare a întrerupătoarelor termomagnetice de protecție  

Caracteristica tipică de declanșare a întrerupătoarelor termomagnetice de protecție

Întrerupătoarele termomagnetice de protecție sunt disponibile în general cu trei curbe caracteristice. Astfel se pliază la toate cerințele. În caracteristica tipică de declanșare sunt reprezentate exemplar fiecare domeniu și funcție.

Legendă:

a = Domeniu de lucru declanșare termică
b = Domeniu de lucru declanșare magnetică
t = Timp de comutare (în secunde)
xl = Multiplu al curentului nominal/factor de declanșare
1 = Domeniul de curent pentru care este valabilă curba caracteristică
2 = Domeniul de declanșare c.c. (gri)
3 = Domeniul de declanșare c.a. (blau)
4 = Maximum de declanșare
5 = Minimum de declanșare

Înapoi în sus

Curba caracteristică arată că declanșarea termică [a] reacționează categoric mai târziu decât cea magnetică [b]. Motivul este timpul necesar de încălzire a mecanismului de declanșare dependent de temperatură. Dar și curenți mai mici, care curg timp de mai mult timp, sunt recunoscuți ca curenți de suprasarcină și deconectați. Declanșarea magnetică reacționează în timp foarte scurt la curenți care cresc repede și care depășesc curentul nominal.

Curenții alternativi declanșează mai repede decât curenții continui la aceeași valoare nominală. Acest lucru este reprezentat în domeniul albastru al curbei. În principiu, acest comportament este valabil pentru toate curbele caracteristice. Singura aplicație practică este la utilizarea de întrerupătoare de protecție cu curba caracteristică M1. Întrerupătoarele de protecție cu curbă caracteristică SFB sau F1 se declanșează și la curent continuu atât de repede, că ar reacționa la prea sensibil la utilizarea în curent alternativ. Din acest motiv, domeniile de declanșare pentru curenți alternativi nu sunt reprezentați în curbele caracteristice SFB și F1.

Curba caracteristică SFB

Curba caracteristică SFB  

Curba caracteristică SFB

Întrerupătoarele de protecție cu caracteristica de declanșare SFB oferă protecția maximă la supracurent și în sisteme întinse cu linii lungi de conductori.

Diapozitivele de protecție cu această curbă caracteristică evită o deconectare rapidă inutilă la creșteri scurte de curent, rezultate din funcționarea normală. În același timp, împiedică apariția curenților de suprasarcină de durată mai lungă, care pot duce la o încălzire periculoasă a echipamentelor.

Înapoi în sus

Curba caracteristică M1

Curba caracteristică M1  

Curba caracteristică M1

Întrerupătoarele de protecție cu curba caracteristică M1 se declanșează mai târziu decât cele cu curba SFB sau F1. Ele se opun ceva mai mult timp curenților de pornire, reacționează însă mai încet la situațiile de eroare. Propulsiile blocate din greșeală pot fi avariate din cauza curentului de suprasarcină rezultat.

Spre deosebire de curba caracteristică pentru curent continuu, curba pentru curenții alternativi este trasă mai în față pe axa multiplilor curentului nominal. Curenții alternativi conduc așadar la declanșarea întrerupătorului de protecție și în cazul unui multiplu mai mic al curentului nominal.

Legenda:
Curba caracteristică gri: domeniul de declanșare pentru curenți continui
Curba caracteristică albastră: domeniul de declanșare pentru curenți alternativi

Înapoi în sus

Curba caracteristică F1

Curba caracteristică F1  

Curba caracteristică F1

Aceste comutatoare nu sunt potrivite pentru protecția sistemelor de propulsie care produc curenți de pornire temporari, care sunt mai mari decât curentul nominal. Întrerupătoarele de protecție cu curba caracteristică F1 se declanșează repede în situații de suprasarcină. În exploatare, aceasta poate cauza adesea deconectări inutile.

Dispozitivele terminale care pot fi avariate și la suprasarcini de scurtă durată și curenți de funcționare doar puțin mai ridicați sunt asigurate foarte bine cu aceste întrerupătoare de protecție.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere