Înapoi la Prezentare generală

Întrerupătoare electronice de protecție

Întrerupătoarele de protecție dispun de o limitare activă a curentului de la scurtcircuit și curenți de suprasarcină până la 1,25 × curentul nominal. Aceasta protejează sursa de alimentare de curenți prea înalți și suprasarcinile corespunzătoare și împiedică colapsul tensiunii de ieșire la sursele de alimentare în regim de comutație.

De aceea este posibilă planificarea aproape completă a performanța de conectare a unei surse de alimentare cu curent continuu. Lungimile mai mare ale conductorilor între sursa de alimentare și consumator sunt posibile fără să influențeze negativ comportamentul de deconectare.

structură

Întrerupător de protecție electronic  

Întrerupător de protecție electronic

Legendă:

  1. Comutator on/off
  2. Indicator de stare
    Verde = conectat
    Galben = limitare de curent
    Roșu = deconectat
  3. Cablaj imprimat cu senzor de curent
Înapoi în sus

Funcție

Senzorul integrat măsoară permanent curentul de intrare și, în cazul unui curent de suprasarcină sau al unui scurtcircuit, deconectează în interval de cca. 100 la 800 de milisecunde.

Spre deosebire de întrerupătoarele de protecție termice sau termomagnetice, aceste dispozitive de protecție acționează electronic, printr-un tranzistor. Nu are loc o întrerupere galvanică a circuitului electric, printr-un contact mecanic de comutare.

Înapoi în sus

Schemă electrică de funcționare

Schema electrică de funcționare a unui întrerupător de protecție electronic

Schema electrică de funcționare a unui întrerupător de protecție electronic

Legendă:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Înapoi în sus

caracteristică de declanșare

Caracteristica de declanșare a unui întrerupător de protecție electronic  

Caracteristica de declanșare a unui întrerupător de protecție electronic

Şi în cazul unei rezistențe înalte a cablului, întrerupătoarele electronice de protecție deconectează într-un interval de puține milisecunde de la un scurtcircuit. Curentul este chiar și în caz de suprasarcină maximum de maximum 1,25 de ori mai mare decât curentul nominal.

Legendă:

t = timp de conectare (în secunde)
xl = multiplu al curentului nominal/factor de declanșare
1 = minimum de declanșare 1,05 x curentul nominal
2 = timp de deconectare maxim 800 ms (depinde de curentul nominal)
3 = timp de deconectare minim 80 ms (depinde de curentul nominal))
4 = maxim de declanșare 1,45 x curentul nominal
5 = limitarea curentului la 1,25 x curentul nominal

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere